Відеоспостереження в аеропортах Максимальна безпека під час зльоту й посадки Громадські місця дедалі частіше оснащують системами відеоспостереження. Для захисту критично важливих зон аеропортів з огляду на постійне зростання різноманітних ризиків виникає тенденція до розширення відеоспостереження в аеропортах. Крім того, відеокамери сприяють оптимізації бізнеспроцесів завдяки збору даних на базі відеотехнологій.

Відеоспостереження CCTV на злітно-посадкових смугах аеропорту
Відеоспостереження на зовнішніх територіях аеропортів

Безпека аеропортів завдяки відеоспостереженню у критично важливих зонах

Системи моніторингу в зовнішніх і внутрішніх зонах аеропортів

Системи відеоспостереження розташовані в різних частинах аеропорту: від відкритих зон для пасажирів і гостей, до захищених зон і зовнішніх територій, до яких належать стоянки повітряних суден, рульові доріжки або злітно-посадкові смуги. Відеоспостереження також відіграє важливу роль на критих стоянках або в залізничній галузі.

У власних спорудах аеропортів, звісно, здійснюється моніторинг входів, зон очікування та навіть стойок виходу на посадку, і камери допомагають прискорити процеси. Автоматизовані функції камер також спрощують роботу працівників служби безпеки, які здійснюють передполітний контроль. В усіх цих зонах встановлення такої техніки, з відносної точки зору, не має критичного значення.

Технології безпеки на критично важливих ділянках аеропорту

У свою чергу установки, що впливають на повітряну експлуатацію, або зони, які можуть загрожувати безпеці польотів, потребують підвищеної уваги. Тому обов’язковою умовою для роботи є моніторинг території, огорожі й периметра. Надзвичайно велике значення для цього має централізована система моніторингу.

До особливо важливих для встановлення зон належать стоянки повітряних суден, перони, рульові доріжки, транспортні засоби для доставки та злітно-посадкові смуги. Багато великих міжнародних аеропортів працюють із перевищенням верхньої межі завантаження, й часткове закривання цих зон призводить до значних збитків. Таким чином, можливість швидкого та простого монтажу або додаткового встановлення системи відеоспостереження має критично важливе значення.

Внутрішній вигляд Smart Ethernet Box із відкритою кришкою

Smart Ethernet Box — усе в одному пристрої

Вбудоване рішення для систем відеоспостереження в аеропортах

Smart Ethernet Box компанії Phoenix Contact поєднує функціональні можливості класичних розподільних коробок зі стандартними пристроями для DIN-рейки в одному пристрої з компактним корпусом. Це значно скорочує час планування й монтажу. Вбудований монтажний адаптер для монтажу на стіну та щоглу значно спрощує і прискорює встановлення. Ви витрачаєте на 70 % менше часу, як порівняти зі звичайними установками. Ще одна особлива перевага: перезапуск камер, які в нормальному режимі експлуатації недоступні для проведення робіт із технічного обслуговування, за допомогою функції перезапуску з диспетчерської.

Крім того, система Smart Ethernet Box компанії Phoenix Contact оснащена керованими комутаторами, а тому передбачає можливість активної інтеграції у функції моніторингу системи керування за допомогою протоколу SNMP. Система забезпечує моніторинг стану мереж камер, а компоненти в широко розгалужених зонах захищені від перенапруг.

Контактна інформація
Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22
Додаткова інформація за цією темою
Відеоспостереження для промисловості й виробництва

Тут ви дізнаєтеся про належну інфраструктуру для відеоспостереження — для будь-якої сфери застосування.

Завантажити брошуру
Робот з камерою на головці