Відеоспостереження в тунелях Для потужної й безпечної транспортної інфраструктури

Камера відеоспостереження перед тунелем

Запорукою безпеки на особливо небезпечних ділянках автомобільних доріг або залізничних шляхів у тунелях є ефективна система відеоспостереження. Вигини або перепади рівня шляхів у тунелях також впливають на спосіб монтажу камер. Для надійного контролю транспортних засобів усіх типів камери слід встановлювати на певній висоти.

Як і у випадку з іншим обладнанням тунелів, можливість швидкого монтажу камер є важливою перевагою. Виконувати монтажні роботи в тунелях складно, адже там зазвичай темно, холодно й шумно, а для встановлення систем на стелі тунелю потрібне спеціальне обладнання. Крім того, під час додаткового оснащення автомобільних тунелів виявляється, що вони дуже брудні.

Чоловіки спілкуються під час виконання робіт у тунелі

Найсучасніше обладнання автомобільних тунелів із Phoenix Contact

Контроль руху в тунелях — безпека понад усе

Раніше системи відеоспостереження використовували для розпізнавання порівняно простих процесів, наприклад, виявлення транспортних засобів, що рухаються проти напрямку руху. З додаванням різних систем, наприклад, відеообладнання, технологій автоматизації й технологій для транспорту, виникли нові можливості. Так системи обробки зображень стають дедалі більш інтелектуальними завдяки розвитку технологій обробки даних.

Сенсорна техніка також зазнає стрімкого вдосконалення, і для керування освітленням у в’їзній зоні сьогодні також використовують камери. Це дозволяє фіксувати або протоколювати вплив транспортних засобів різного типу (наприклад, легкових або вантажних автомобілів) на керування освітленням.

Smart Ethernet Box із відкритими дверцятами

Smart Ethernet Box — інтегроване рішення

Інтегроване рішення для контролю руху

Для відеоспостереження в тунелях Phoenix Contact пропонує надійне рішення Smart Ethernet Box. Універсальний пристрій Smart Ethernet Box у новому корпусі зі спеціальної пластмаси витримує вплив забруднень і газів (як-от окис вуглецю, окис азоту, двоокис азоту) і завдяки захисту від струменів води класу IP65 дозволяє виконувати циклічне очищення у трубах тунелів. Інноваційний монтажний адаптер забезпечує можливість швидкого монтажу. Це значно зменшує витрати на підіймальне обладнання й риштовання.

Користувачам доступне таке обладнання, як відеопанелі й робочі місця із системою візуалізації за допомогою моніторів з роздільною здатністю 4K (3840 x 2160 пікселів). Завдяки цьому на одному моніторі можна з високою чіткістю відображати декілька потоків, наприклад, у форматі чотирьох секторів. Розвиток технологій відкриває нові сфери застосування обробки зображень за допомогою відеообладнання.

Контактна інформація
Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22
Додаткова інформація за цією темою
Відеоспостереження для промисловості й виробництва

Тут ви дізнаєтеся про належну інфраструктуру для відеоспостереження — для будь-якої сфери застосування.

Завантажити брошуру
Робот з камерою на головці