Камери відеоспостереження над автомагістраллю

Відеоспостереження в технологіях для транспорту Моніторинг потоків транспорту завдяки сучасним системам відеоспостереження

Відеоспостереження стало незамінним в технологіях для транспорту. Найвищою метою при цьому є підвищення безпеки для всіх учасників дорожнього руху. Неважливо, чи йдеться про залізничні маршрути, автомагістралі або особливо небезпечні зони дорожнього руху. З одного боку, системи відеоспостереження допомагають запобігти перевантаженню або заторам — з іншого боку, вони дають можливість забезпечити швидку допомогу у разі дефектів або надзвичайних ситуацій.

Крім того, у багатьох країнах світу сучасне відеоспостереження також використовують для запобігання пошкодженням (наприклад, під час контролю висоти) або для виявлення кримінальних правопорушень. Завдяки системі ANPR (автоматичного розпізнавання номерних знаків) та штучному інтелекту як модулю розширення (AXC F XT ML 1000) для програмованих логічних контролерів виникають абсолютно нові можливості для аналізу та оптимізації транспортного потоку. Системи відеоспостереження стають вирішальним фактором для сполучення між містами, які стають дедалі «розумнішими» та поєднання різних галузей та секторів.

Вулиця з системою відеоспостереження технологій для транспорту

Моніторинг та оптимізація потоків транспорту завдяки сучасним системам відеоспостереження

Оптимальний захист установок на шляхах дальнього сполучення

Моніторинг руху на автомобільних дорогах часто покриває великі відстані. Компанія Phoenix Contact як провідне в світі підприємство в галузі мережевих технологій пропонує відповідні вироби також і для монтажу на шляхах дальнього сполучення.

Smart Ethernet Box компанії Phoenix Contact, універсальний пристрій для підключення безпосередньо до камер являє собою ідеальне рішення для моніторингу трафіку. Максимальна відстань між двома монтажними вузлами становить 80 кілометрів за умови використання відповідного скловолокна. Завдяки технології «повністю керованого» комутатора Smart Ethernet Box можуть навіть утворювати кільця, що дозволяє виконувати монтаж з резервуванням.

Тож з диспетчерської можна встановити систему відеоспостереження з обох боків автомобільної дороги, а резервну систему над знаком дикої природи або спеціалізованим мостом. Таким чином, в системі з резервуванням на ділянці автомобільної дороги довжиною у багато сотень кілометрів виникає одинична точка відмови.

Монтажники перевіряють розподільну коробку для камери відеоспостереження для транспорту

Монтаж камери відеоспостереження

Найкраще придатні до використання просто неба

Монтаж надійної системи відеоспостереження повинен щонайменше відповідати тим самим вимогам, що і сама камера. Це особливо стосується зовнішніх установок, як-от системи відеоспостереження вздовж автомагістралей.

Smart Ethernet Box придатні до використання просто неба. Вони були розроблені для застосування в умовах температури навколишнього середовища від -40 до +70 °C з відносною вологістю від 10 % до 95 % і мають міцний корпус зі спеціальної пластмаси, стійкої до старіння, деформацій і перфорації.

Для відеоінфраструктури компанія Phoenix Contact також пропонує асортимент продукції для промислового з’єднання та технології зв’язку, які можна індивідуально поєднувати в розподільній коробці камери та які витримують зовнішні умови навколишнього середовища.

Smart Ethernet Box із відкритими дверцятами

Інфраструктура для відеоспостереження в компактному пристрої

Відеоспостереження за допомогою Smart Ethernet Box

Інфраструктура відеоспостереження для транспортної галузі в одному надійному пристрої: маленькому, компактному, потужному — таким чином ви надійно підключаєте камери відеоспостереження до відеосервера.

Вбудований монтажний адаптер для монтажу на стіну та щоглу значно спрощує і прискорює монтаж. Просто зафіксувати, підключити — і готово! Ви не втратите жодного зображення.

Контактна інформація
Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22
Додаткова інформація за цією темою
Відеоспостереження для промисловості й виробництва

Тут ви дізнаєтеся про належну інфраструктуру для відеоспостереження — для будь-якої сфери застосування.

Завантажити брошуру
Робот з камерою на головці