Фотоелектричний парк для виробництва енергії

Відеоспостереження в сонячній енергетиці Безпека із сонцем та без

Зі зростанням загальної потужності встановлених фотоелектричних установок збільшується й кількість надзвичайних подій на них. При цьому метою зловмисників не завжди стають сонячні панелі, а дедалі частіше також з’єднувальні кабелі й навіть інвертори. Нерідко це стосується невеликих фотоелектричних парків, розташованих у віддалених областях без достатнього захисту від вандалізму та крадіїв.

Маленьке фотоелектричне поле в низині

Добре захищені інвертори у власних будівлях

Захист фотоелектричних парків від вандалізму

Сьогодні відеоспостереження на енергетичних установках є обов’язковою умовою. Кожен оператор прагне уникнути несанкціонованого проникнення на територію. Для цього часто застосовують моніторинг периметра й під’їздів. Однак у самому фотоелектричному полі повний моніторинг — виняткове явище.

Керівництво фотоелектричного парку в маленькому німецькому містечку зафіксувало зухвале вторгнення на територію. Крадії просто відрізали й винесли більше ніж десять інверторів. Встановити інвертори у власну невелику будівлю чи шафи керування із замками не завжди можливо. Збитки від таких злочинів нерідко перевищують закупівельну вартість обладнання.

Тому функції системи відеоспостереження зрозумілі: обладнання має охоплювати всю територію й забезпечувати оптимальний захист від вандалізму та впливу факторів навколишнього середовища.

Професійна камера PTZ

Камера з високою споживаною потужністю

Вимоги до обладнання

Оскільки у фотоелектричних парках треба контролювати великі площі за допомогою якомога меншої кількості камер, тут часто використовують системи з функцією повороту та нахилу.

Система реєстрації вторгнень може включати датчики огорож, дроти високого опору, датчики сповіщення про вторгнення, пристрої захисту від обривання для панелей, фотоелектричні бар’єри та інше обладнання, яке зазвичай під’єднують до системи відеоспостереження в межах однієї мережі. При цьому добре, якщо технології з’єднання демонструють достатню мережеву ефективність, а джерело живлення POE забезпечує належний резерв для енергоспоживання потужних камер PTZ.

Smart Ethernet Box із відкритими дверцятами

Усе для під’єднання камер відеоспостереження в одному компактному пристрої

Універсальне рішення для відеоспостереження на фотоелектричних установках

Smart Ethernet Box компанії Phoenix Contact поєднує усі ці характеристики в одному пристрої, який під’єднують прямо до камер.

При цьому міцний корпус відповідає усім вимогам для використання зовні. Просто встановіть монтажний адаптер, під’єднайте — готово!

Ми також залюбки допоможем вам зі спеціальними розподільними коробками для галузі сонячної енергетики.

Контактна інформація
Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22
Додаткова інформація за цією темою
Відеоспостереження для промисловості й виробництва

Тут ви дізнаєтеся про належну інфраструктуру для відеоспостереження — для будь-якої сфери застосування.

Завантажити брошуру
Робот з камерою на головці