Безперебійна робота шлюзу на Кільському каналі Під час модернізації шлюзовий комплекс в Кіль-Гольтенау було оснащено новою сигнальною системою. Ліхтарі сигналізації витримують суворі погодні умови й забезпечують надійний зв'язок із центром управління.
Модернізація системи шлюзів у Кіль-Гольтенау
Профіль замовника
Кільський канал, Кіль-Гольтенау
Кільський канал з'єднує гирло Ельби з Кільською бухтою й скорочує шлях суден приблизно на 460 кілометрів. Водний канал завдовжки приблизно 100 кілометрів, що проходить крізь Шлезвіг-Гольштейн, є одним із найбільш завантажених штучних судноплавних шляхів у світі.
Виклик
Жорсткі умови навколишнього середовища та необхідний моніторинг
В ході модернізації шлюзовий комплекс в Кіль-Гольтенау було оснащено новою системою сигнальних ліхтарів. Встановлені на щогли ліхтарі повідомляють судна, що наближаються, про можливість входу в шлюз червоними, зеленими та білими сигналами.
Функції контролю виконують виключно компоненти, що відповідають промисловому стандарту. До ліхтарів сигналізації висуваються особливі вимоги, адже вони використовуються в жорстких погодних умовах. До них належить сильний вітер, бризки солоної води та дія прямих сонячних променів.
Використання сучасних промислових технологій обміну даними дозволяє постійно передавати на пульт управління дані щодо стану ліхтарів. З погляду технічного обслуговування система вирізняється простотою встановлення без налаштування адрес та розпізнавання під'єднаних компонентів. Це дуже важливо, коли йдеться про заміну ліхтарів під час обслуговування.
Рішення
Просте встановлення та прозорі стани системи
Шлюз оснащено двома новими щоглами зі світлодіодним ліхтарем сигналізації 300, що надає персоналу з технічного обслуговування дані про стан та діагностичну інформацію. Таку можливість забезпечують промислові технології обміну даними.
Для підключення ліхтарів використовуються попередньо зібрані кабелі та гібридні штекери M17 виробництва Phoenix Contact. За допомогою гібридного штекера до ліхтаря можна одночасно підключити джерело живлення та кабель передачі даних. Можливість переплутування виключено. Простота заміни має особливе значення, коли йдеться про заміну ліхтарів для обслуговування. Тут відкриваються переваги електронної заводської таблички, дані якої можна зчитати через лінію зв'язку. Таким чином блок керування розпізнає підключення належних ліхтарів.
Передаються дані, наприклад, про колір, розмір та кут випромінення. У разі невірного встановлення або заміни, блок керування передає аварійне повідомленні й блокує можливість увімкнення ліхтаря. Часи експлуатації ліхтаря та окремих світлодіодів реєструються окремо й зберігаються в ліхтарі в межах встановленого циклу.
Енергоефективна робота системи зі світлодіодною технологією
Світлодіодна технологія ліхтаря забезпечує можливість енергоефективного використання та підвищення експлуатаційної готовності. Останнє зумовлюється не лише довшим строком експлуатації, але й спеціальною схемою ліхтаря.
Відмова світлодіода виявляється шляхом моніторингу струму та напруги, а в систему вищого рівня передається відповідне повідомлення. Відповідно до команд системи керування для забезпечення належної потужності освітлення виконується додаткове регулювання інших світлодіодів.
Окрім системи моніторингу світлодіодів, ліхтар сигналізації оснащено двома датчиками розсіяного світла, що реєструють випромінювання світла світлодіодами та інтенсивність освітлення.
Для забезпечення постійної експлуатаційної безпеки ліхтарі сигналізації також здійснюється реєстрація температури. Якщо температура ліхтаря перевищує допустимі межі, потужність освітлення знижується або ж ліхтар повністю вимикається. Для підтримки цієї функції використовуються попереджувальні та аварійні повідомлення. У разі зниження температури ліхтар, після підтвердження повідомлення, знову вмикається.
Переваги
- Стійкі до впливу морської води ліхтарі сигналізації з енергозбережною світлодіодною технологією
- Полегшення технічного обслуговування завдяки наданню даних про стан і діагностичної інформації
- Простий монтаж завдяки попередньо зібраним кабелям і з’єднувачам
Контактна інформація
Вироби
Ви ще не знайшли потрібний виріб?
Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.
Висновок
Безперебійна робота й ефективні процеси
Особливе значення для безперебійної експлуатації Кільського каналу мають шлюзи, що забезпечують вирівнювання різниці висот між двома морями. Світлодіодні сигнальні ліхтарі Phoenix Contact спрощують технічне обслуговування шлюзів завдяки можливості зчитування їхніх експлуатаційних параметрів в будь-який час.
Персонал із технічного обслуговування отримує дані щодо стану та діагностичну інформацію й завжди знає про стан ліхтарів сигналізації. Ще однією перевагою ліхтаря є світлодіодна технологія, що забезпечує можливість енергоефективного використання та підвищення експлуатаційної готовності.