The RFC 4072S is the first high-performance Remote Field Controller based on PLCnext Technology. It is also possible to use applications with the highest safety requirements in accordance with SIL 3 or PLe. Standard and safety programming in only one engineering tool, thanks to PLCnext Engineer.
RFC 4072S
-
Safety controller
1051328
Safety controller (SPS), PLCnext Control; Programming: High-level language and IEC 61131-3; Operating system: Yocto/Linux® (real-time); Programming tool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2.4 GHz (Standard).
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
PROFINET
Ідентифікатор відповідності: Z13530PROFIsafe
Ідентифікатор відповідності: Z20352PROFIsafe
Ідентифікатор відповідності: Z20353Cybersecurity Certificate
Ідентифікатор відповідності: 968 CSP 1037.00 25cULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E238705Functional Safety
Ідентифікатор відповідності: 01/205/5649.01/23FS Thermoprocess
Ідентифікатор відповідності: 968 INS 799.01 25Сумісна продукція
Переваги
Real-time-capable Linux operating system for deterministic and reliable execution of time-critical processes
Supports numerous protocols such as: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, etc. – for smooth communication with IT systems
Direct connection to the Proficloud, the PLCnext Store and any cloud platforms – for seamless IoT integration of your applications
Support for numerous fieldbus protocols (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP, etc.) for easy integration into existing automation technology systems and installations
Maximum design freedom thanks to the combination of classic PLC programming with modern high-level languages such as C++, C#, or Python
Meets the highest security requirements of industrial automation – for the protection of your applications and data