Живлення та захист у переробній промисловості
В галузі переробної промисловості висока експлуатаційна готовність обладнання має ключове значення. Тому 99% систем оснащено резервними джерелами живлення. Лінійка COMPLETE line пропонує інтегровані, узгоджені рішення для створення надійної системи електричного живлення.
Налагодження надійного електричного живлення для переробної промисловості
Потужний захист від перенапруг безпечно відводить перехідну перенапругу з боку змінного струму, запобігаючи простою обладнання. Перенесення випадків перенапруги до хмари дозволяє виконувати профілактичне обслуговування.
Інноваційні рішення для розподілу потенціалів змінного та постійного струму зменшують вимоги до простору у шафі керування й прискорюють процес монтажу. Рішення резервування або акумулятори у разі необхідності доповнюють електричне живлення постійним струмом і забезпечують в критичних випадках надійне живлення 24 В.
У великих технологічних установках, наприклад, на рафінувальних заводах, на стороні мережі часто встановлені резервні модулі у вигляді величезних центральних ДБЖ змінного струму. Завдяки цьому у разі виникнення несправності мережеві перебої не призводять до вимкнення окремих систем.
Автоматичний вимикач пристрою запобігає негативному впливу польових перешкод на всю систему. Перспективні рішення з моніторингу не тільки забезпечують живлення та захист, але й допомагають всій системі заощаджувати енергію.