Надійний зв’язок у переробній промисловості
Щоб забезпечити стабільне й надійне виконання всіх процесів і, якщо потрібно, втрутитися на ранній стадії, у переробній промисловості необхідний постійний моніторинг установок. Тенденція спрямована на відкриту архітектуру із модульною структурою, яка забезпечує можливість інтеграції за принципом Plug-and-Play.
Комутатори є центральним елементом промислового обміну даними. Вони координують дані між великою кількістю кінцевих пристроїв і забезпечують ефективний зв’язок. Некеровані комутатори пропонують стандартну функціональність зі змінною кількістю портів. Керовані комутатори додатково дозволяють аналізувати і контролювати трафік даних за допомогою механізмів резервування та діагностики мережі, а також забезпечують розширену кібербезпеку. Маршрутизатори або комутатори 3-го рівня виконують аналогічні функції й дають змогу з’єднувати підмережі.
Хоча блоки керування та безпеки зазвичай мають безпосереднє з’єднання з комутаторами, деякі мережі потребують розширеної інфраструктури обміну даними. Повторювачі та подовжувачі підвищують продуктивність мережі. Шлюзи розширюють кількість пристроїв, а конвертери поєднують учасників без інтерфейсу Ethernet.
Для польових пристроїв та ліній передачі даних обов’язково потрібен надійний захист від перенапруг. Для захисту інтерфейсів чутливих даних застосовується лінійка продукції DATATRAB DT з асортименту COMPLETE line.
Після вибору відповідного комутатора для конкретного застосування до нього підключаються додаткові пристрої для польового рівня, наприклад компоненти моніторингу та керування. Тут можна використовувати надійні панельні ПК та ЛМІ з відповідністю вимогам для використання у вибухонебезпечних зонах і морських умовах.
Зрештою, підключення різних підсистем до системи керування вищого рівня здійснюється за допомогою дротових чи бездротових рішень. Кабельні з’єднання — це просте й надійне рішення для швидкої передачі даних для систем у ближньому оточенні. Якщо прокладання кабелів неможливе через великі відстані, альтернативою можуть стати бездротові рішення. Однак ці з’єднання часто зазнають впливу завад, як-от електромагнітні поля, відбивання, згасання, інтерференція та затінювання, що негативно впливають на передачу даних.
Інфраструктура обміну даними з поганим керуванням або навіть проникненням несе в собі великі ризики для стабільності та безпеки мережі. Тому кожна критична інфраструктурна система потребує захисту за допомогою засобів кібербезпеки згідно зі стандартом IEC 62443 — і це, якщо можливо, у всіх можливих точках доступу. Захисні маршрутизатори забезпечують безпеку додатків відповідно до IEC завдяки потужним і гнучким брандмауерам.