Yüksek akımlar için cihaz bağlantısı Kullanışlı ve güçlü: Yüksek akım ve gerilimleri kolay, hızlı ve güvenli şekilde bağlayın. Phoenix Contact'ın yeni PCB ve geçiş klemensleriyle gövde panelinden PCB'nize büyük güçler taşıyabilirsiniz.
Avantajlarınız
- Hızlı ve rahat kablo bağlantısı - push-in ve Push-Lock bağlantı teknolojisi
- Maliyet tasarrufu - SMT üretim sürecine entegrasyon
- Tekrar kullanılabilir – kapanabilir yaylı kontaklar
- Güçlü bağlantı – 76 A akım taşıma kapasitesi
- İstikrarlı bağlantı – gövde dış panelinden PCB'ye bağlantı teknolojileri
PWO 16 panel geçiş klemensi
Push-in bağlantılı PWO 16 panel geçiş geçiş klemensi
- 76 A / 1.000 V
- 1,5 - 16 mm² kablo kesiti
- Kalıplanmış bileşenlere karşı mühürlü
PLW 16 panel geçiş klemensi
Push-lock yay bağlantılı PLW 16 panel geçiş klemensi
- 41 A / 1.000 V
- 1,5 - 16 mm² kablo kesiti
- aletsiz kablo bağlantısı
- Opsiyonel mühür ile mühürleme
Opsiyonel mühürle sızdırmazlık
Basit mühür
PLW 16 için özel olarak tasarlanmış kapatma seçeneği kullanılarak klemens yetkisiz erişime karşı kapatılabilir.
PTSPL PCB klemensi
İzole gövdesiz PTSPL 6 PCB klemensi
- 41 A / 1.000 V
- 2,5 - 6 mm² kablo kesiti
- yaylı kontak birden fazla temas sağlayabilir
- SMT ve THR montajı için optimize edilmiştir
SUNCLIX yaylı bağlantı
Basit kablo bağlantısı
Benzersiz SUNCLIX yaylı bağlantısını kullanarak kablolarınızı hızlı ve güvenli şekilde bağlayabilirsiniz. Soyulmuş kabloyu takın, yayı kapatın ve hepsi bu!
SPT 16 PCB klemensi
SPT 16 push-in bağlantılı PCB klemensi
- 76 A / 1.000 V
- 0,75 mm² - 16 mm² kablo kesiti
- Tek telli ve çok telli kabloların hızlı, aletsiz bağlantısı
Daha fazlasını öğrenmek istiyor musunuz?
Aşağıdaki linki tıklayın ve yüksek akımlar için cihaz bağlantılarına yönelik ürünlerimizi keşfedin.