Factoryline WLAN EPA Cihazları hızlı ve kolay WLAN özellikli hale getirir.

Kullanımda WLAN EPA

FL WLAN Ethernet port adaptörü Ethernet özellikli cihazların WLAN network'üne uygun maliyetli bağlantısı için kullanılan endüstriyel WLAN adaptörüdür. Kompakt ve sağlam Ethernet port adaptörü entegre kablosuz modül ve bir anten ile gelir. IP65 kapsamlı çözüm doğrudan sahaya kurulur; M12 bağlantı teknolojisine sahip bir Ethernet kablosu aracılığıyla otomasyon cihazına bağlanır. Böylece uygulamanıza son derece kolay entegrasyondan faydalanırsınız.

Factoryline EPA

Sahada kolay montaj

Hızlı ve kolay montaj

Ethernet port adaptörü, bir Ethernet bağlantısına sahip endüstriyel otomasyon cihazlarında WLAN yeteneğini hızlı ve kolay şekilde sağlamak için basit bir çözümdür. Bu IP65 kapsamlı çözüm doğrudan sahaya kurulur ve M12 Ethernet kablosu aracılığıyla otomasyon cihazına bağlanır.

Avantajlarınız:

  • Entegre antenli kompakt IP65 modül
  • Ethernet ve güç için M12 bağlantılar
  • Sahada kolay montaj
WLAN EPA üzerinde mod düğmesi

Mod düğmesi sayesinde kolay konfigürasyon

Otomatik konfigürasyon sayesinde kolay ve güvenli kurulum

Güvenli noktadan noktaya ve küçük networkler Mod düğmesiyle yapılandırma yapmadan hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilir. Alternatif olarak konfigürasyon web tarayıcısı ile de yapılabilir.

FL EPA 2

FL EPA 2'nin kolay konfigürasyonu ve kontrolü

AT komutları üzerinden gelişmiş ayar seçenekleri

WLAN EPA modülü otomatik olarak konfigüre edilebilir ve çalışma sırasında basit AT komutlarını kullanarak bir kontrolör üzerinden kontrol edilebilir. Arayüz, kablosuz bağlantı diyagnostiği için de kullanılabilir.

WLAN EPA'nın tipik uygulama alanları

Tesis lojistiği taşıma sistemi
Mobil sistemlerin mevcut WLAN network'lerine entegrasyonu
Noktadan noktaya bağlantılar için kablo değişimi
İki EPA modülünün WLAN radyo köprüsünü kullanarak veri iletimi
Üretim network'ünde makine ve fabrika bileşenleri
Makine ve fabrika bileşenlerinin üretim network'üne entegrasyonu
Kâğıt rulolu rotatif makinesi
Dönen makine sistemleriyle haberleşme kurma

FL EPA'ya genel bakış

FL EPA 2
FL EPA 2 RSMA
FL EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Özellikler
WLAN standartları IEEE 802.11 a/b/g IEEE 802.11 a/b/g
Frekans bantları ve kanallar (*ülkeye bağlıdır) 2,4 GHz: Kanal 1-11 | 5 GHz: Kanal 36-140 (client) | 5 GHz: Kanal 36-48 (erişim noktası) 2,4 GHz: Kanal 1-11 | 5 GHz: Kanal 36-140 (client) | 5 GHz: Kanal 36-48 (erişim noktası)
Maks. veri hızı (brüt) 54 Mbps 54 Mbps
Maks. veri hızı (net) <20 Mbps <20 Mbps
Çalışma modları Client (tekli client köprüsü, çoklu client köprüsü) | (mikro erişim noktası) | kablosuz köprü Client (tekli client köprüsü, çoklu client köprüsü) | (mikro erişim noktası) | kablosuz köprü
Maksimum iletim gücü 2,4 GHz: 17 dBm (antenler dahil) | 5 GHz: 15 dBm (antenler dahil) 2,4 GHz: 17 dBm (antenler dahil) | 5 GHz: 15 dBm (antenler dahil)
Anten sayısı 1 (dahili) 1 (harici) RSMA bağlantısı
Monte edildiğinde koruma tipi IP65 IP65
Ortam sıcaklığı (çalışma) -30°C ... +65°C -30°C ... +65°C
Güç kaynağı 9 … 30 V DC, maks. 1,7 W 9 … 30 V DC, maks. 1,7 W
Güç kaynağı Çift kablosuz kart: WLAN ve Bluetooth Çift kablosuz kart: WLAN ve Bluetooth
Ürün listesine git Ürün listesine git

Diğer WLAN ürünlerinin karşılaştırması

Çeşitli WLAN kablosuz modüllerimizin özelliklerini karşılaştırın ve sizin için doğru ürünü kolaylıkla bulun.

FL WLAN 101x, FL WLAN 201x
FL WLAN 110x, FL WLAN 210x
FL WLAN 101x, FL WLAN 201x

Harici antenler için kompakt kablosuz modül

FL WLAN 110x, FL WLAN 210x

Makine imalatı için WLAN çözümü

Montaj Kontrol panosunda, makinelerde vs. (tek delikli montaj)
WLAN standartları IEEE 802.11 a/b/g/n
Maksimum veri hızı (brüt) 300 Mbps
Maksimum veri hızı (net) >60 Mbps
Antenler dahildir Evet: İki dahili (5 dBi)
Maksimum iletim gücü 20 dBm (antenler dahil)
ATEX / IEC Ex Hayır
Sınıf 1, Bölüm 2 Evet: WLAN 1101, 2101
Çalışma modları Erişim noktası, client, mesh (yalnızca WLAN 210x)
Çoklu WLAN arayüzler Evet: Sanal ikili erişim noktası veya erişim noktası ve client
AP başına maksimum WLAN client sayısı 10 (WLAN 110x), 60 (WLAN 210x)
Bağlantılar 1 x RJ45
Koruma tipi IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 210x)
Daha fazlasını keşfedin Daha fazlasını keşfedin