PSR-SPF-120UC/URM/4X1/2X2
-
Genişleme modülü
2981473
Pozitif hareket kontaklı üniversal güvenlik rölesi, yaylı bağlantı, 4 N/A kontak, 2 N/K kontak, genişlik: 40 mm
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Uygulama | Güvenli kapatma |
| Büyük yük | |
| Düşük yük | |
| Kontrol | 1 kanal |
| Mekanik çalışma ömrü | yaklaşık 107 çevrim |
| Röle tipi | IEC/EN 61810-3 uyarınca force guided kontaklar bulunan elektromekanik röle |
| İzolasyon karakteristikleri: Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Darbe gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,44 W |
| Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 250 V |
| Nominal darbe gerilimi / izolasyon | 4 kV / Temel izolasyon (güvenli izolasyon, arttırılmış izolasyon ve giriş devresiyle kumanda devresi arasında 6 kV). |
| Genel | |
| Nominal giriş gerilimi UN | 120 V AC/DC |
| UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,1 |
| UN'de tipik giriş akımı | 12 mA |
| Tipik tepki süresi | 10 ms |
| Tipik bırakma zamanı | 10 ms |
| Kontak tipi | 4 N/A kontak |
| 2 N/K kontak | |
| Kontak malzemesi | AgSnO2 |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
| Minimum anahtarlama gerilimi | 15 V AC/DC |
| Sürekli sınır akımı | 6 A (toplam akım talep üzerine) |
| Maksimum kalkış akımı | 6 A |
| Inrush akımı, minimum | 25 mA |
| Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Maks. kesme seviyesi (endüktif yük) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Anahtarlama kapasitesi min. | 0,4 W |
| Anahtarlama kapasitesi (360/h çevrim) | 6 A (24 V DC) |
| 5 A (230 V AC) | |
| Anahtarlama kapasitesi (3600/h çevrim) | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Çıkış sigortası | 10 A gL/gK NEOZED (N/A kontak) |
| 4 A gL/gK NEOZED (N/C kontak) |
| Bağlantı teknolojisi | |
| geçmeli | hayır |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Genişlik | 40 mm |
| Yükseklik | 111 mm |
| Derinlik | 50,1 mm |
| Renk | yeşil |
| Güvenlik verileri | |
| Duruş kategorisi | 0 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Montaj bölgesinin min. koruma sınıfı | IP54 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Maksimum yükseklik | ≤ |
| İzin verilen maks.nem (depolama/nakliye) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
| Şok | 15g |
| Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| EN 50205 | |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2981473 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNA |
| Ürün Kodu | DNA162 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918987817 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 126 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 95,58 g |
| Gümrük tarife no | 85364900 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
1 kanal kontrol
Tüm PSR emniyet röleleri gibi, EN 50205 göre Zorlamalı kontaklı donatılmış
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018