PSR-SCP- 24DC/ETP/1X1
-
Kuplaj röleleri
2986711
SIL 3 düşük talep uygulamaları için kuplaj rölesi, dijital çıkış sinyallerini çevre birimlere bağlar, 1 kumanda devresi, F&G uygulamaları için, test pals filtresi, geçmeli vidalı bağlantı, 17.5 mm genişlik
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
1 kumanda devresi
Elektriksel izolasyon ve güç adaptasyonu için fail safe kontrolörlerin dijital çıkış sinyallerini I/O cihazlarına (valfler, v.s.) bağlar
İnce 17,5 mm muhafaza
IEC 61508'e göre SIL 3'e kadar
Kontrolör test palslarının filtrelenmesi sayesinde uzun hizmet ömrü