SAC-4P-20,0-600/M 8FS VA
-
Sensör/aktüatör kablosu
1078279
Sensör/aktüatör kablosu, 4-kutup, PP-EPDM halojensiz, gri RAL 7035, açık kablo, açık Dişi düz M8, kodlama: A, kablo uzunluğu: 20 m, Hijyenik tasarım, plastik kafalı
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama | Gıda işleme endüstrisi |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | hayır |
| Kodlama | A |
| Sızdırmaz malzeme | FKM |
| Gövde malzemesi | PP |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PP |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Polipropilen |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | açık kablo |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Dişi düz M8 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kodlama tipi | A |
| Kablo uzunluğu | 20 m |
| Halojensiz PP gri [600] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 23 kg/km |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo tipi | Halojensiz PP gri [600] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 32x 0,10 mm |
| AWG sinyal hattı | 24 |
| Kablo kesiti | 4x 0,25 mm² (Sinyal hattı) |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,17 mm ±0,02 mm (Sinyal hattı) |
| Dış kablo çapı | 4,50 mm ±0,15 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PP-EPDM |
| Dış kılıf, renk | gri RAL 7035 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PP |
| Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah |
| Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,21 mm (Damar izolasyonu) |
| Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,80 mm |
| Genel bükülme | 4 tel, bükümlü |
| Bükülme uzunluğu, genel bükülme | 44 mm |
| Maks. iletken direnci | 78 Ω/km (20 °C'de) |
| İzolasyon direnci | ≥ 1 GΩ*km (20 °C'de) |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V AC |
| Test gerilimi | ≥ 3000 V AC (Kıvılcım testi) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 23 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 45 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 4000000, Eğilme yarıçapı: 10 x D, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
| Dinamik yük kapasitesi (burulma) | Torsiyon: ±270 °/m, Burulma döngüleri: ≥4000000, Burulma frekansı: maks.25 Burulma döngüsü/dk. |
| Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
| DIN EN 50267-2-1 ile uyumlu | |
| Diğer direnç | Soğuk bükme ve soğuk darbelere dayanıklıdır (DIN EN 60811-1-4'e (-40 °C) göre) |
| Önemli özellikler | FDA uyumlu FDA 21 CFR 177.2600'e göre |
| son derece esnek | |
| esnek kablo kondüitine uygun | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
| -25 °C ... 105 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -40 °C ... 105 °C (Fiş / soket) |
| Standart tanımlama | M8 fiş konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-104 |
| Standart tanımlama | Malzeme uygunluğu |
| Standartlar/spesifikasyonlar | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Ürün numarası | 1078279 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | AF1 |
| Ürün Kodu | AF1BCA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626791845 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 463,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 463,4 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Açık renk sayesinde kirlenme hızlı şekilde tespit edilebilir.
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018