SAC-3P-2,0-PVC/M12FS B-L
-
Sensör/aktüatör kablosu
1431649
Sensör/aktüatör kablosu, 3-kutup, PVC, siyah RAL 9005, açık kablo, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 2 m
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama | Standart |
| Kutup sayısı | 3 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | hayır |
| Kodlama | A |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 250 V |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| İletken bağlantısı | |
| Sıkma torku | 0,4 Nm (M12 fiş konnektör) |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | açık kablo |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Dişi düz M12 |
| Kutup sayısı | 3 |
| Kodlama tipi | A |
| Kablo uzunluğu | 2 m |
| PVC siyah [PVC] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 40 kg/km |
| UL AWM Tipi | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
| Kutup sayısı | 3 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo tipi | PVC siyah [PVC] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 42x 0,10 mm |
| AWG sinyal hattı | 22 |
| Kablo kesiti | 3x 0,34 mm² (Sinyal hattı) |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,45 mm ±0,02 mm |
| Dış kablo çapı | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PVC |
| Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
| Tek tel, renk | kahverengi, mavi, siyah |
| Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,23 mm (Damar izolasyonu) |
| Kalınlık, dış kılıf | ≥ 0,76 mm |
| Genel bükülme | 3 tel, bükümlü |
| Maks. iletken direnci | maks. 58 Ω/km (20 °C'de) |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ*km (20 °C'de) |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
| Test gerilimi | ≥ 2500 V |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 26 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 52 mm |
| Ateşe dayanıklılık | UL-Style 2464'a uygun |
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e göre, 90 °C'de168 h |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, sabit montaj) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, esnek montaj) | -25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
| Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 |
| Ürün numarası | 1431649 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF1 |
| Ürün Kodu | AF1CBA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356506335 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 86,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 83,6 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018