EML-HT (25,4X12,7)R CUS - Yüksek sıcaklık etiketi
0830667

Yüksek sıcaklığa dayanıklı etiket, termal transfer yazıcılar için, yuvarlak, 12 mm çaplı, 300°C'ye kadar 60 sn dayanıklı, ayrı ay ve yıl tanımlaması

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

EML-HT etiketi, yüksek sıcaklığa dayanıklı bir akrilat filmden yapılmıştır. Baskılı devre kartlarını ve tüm endüstriyel lehimleme süreçlerinde etiketleme için kullanılabilir
40 °C ... 180 °C sürekli sıcaklık aralığı, 60 saniyeye kadar 300 °C
THERMOMARK-RIBBON 110 EML-HT mürekkep şeridi ile kombine edildiğinde, markalama, yüksek sıcaklıklara ve kimyasallara karşı yüksek düzeyde dayanıklıdır
EML-HT ... malzemeleri UL listesindedir
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EML-HT ... etiketlerini gereksiniminize göre etiketleyebilir