ME MAX 22,5 GEH-R CL 3-3 BK - Yarım kovan muhafaza
2201427

DIN ray muhafazası, Yarım kovan muhafaza (sağ), yüksek tasarımlı, menfezli, genişlik: 16,3 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 112,85 mm, renk: siyah (benzeri RAL 9005), çapraz bağlantı: DIN ray konnektörü (opsiyonel)

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Kolay kurulum
Bağlantı teknolojisi çeşitliliği