HC-B 16-TMSO1STM32G/M32S-EEE
-
Muhafaza
1580492
HEAVYCON ADVANCE B16 kovan muhafaza, yüksek kaliteli çelik vida kilitlemeli (altıgen soket kafası), tuzlu suya dayanıklı alüminyum, 100 mm yükseklik, dişli, 1xM32 düz ve M32 yandan kablo çıkışı, cilasız; iletken conta (EMC özellikleri)
Ürün Ayrıntıları
| Genel | HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K kontak ara parçaları için |
| Muhafaza tipi | Kovan muhafaza |
| Uygulama | Offshore/EMC |
| Tasarım | B16 |
| Vida bağlantı tipi | 1x M32 / 1x M32 |
| Tespit vidaları | M6 (vida başı: 5 mm Alyan vida) |
| Kablo çıkışı | düz |
| Sıkma torku | 3 Nm (Kilitleme vidası) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 57 mm |
| Yükseklik | 100 mm |
| Uzunluk | 126 mm |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj kesiğinin genişliği | 35 mm |
| Montaj kesiğinin uzunluğu | 86 mm |
| Sızdırmaz malzeme | NBR, iletken |
| Muhafaza malzemesi | Pres döküm alüminyum, tuzlu suya dayanıklı |
| Muhafaza yüzey malzemesi | kaplanmamış |
| Kilitleme mandalı malzemesi | Yüksek dereceli çelik |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 sa) | |
| IP69 | |
| Muhafaza sınıfı (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| 12 (NEMA 250) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
| Mekanik veriler | |
| Vida bağlantı tipi | 1x M32 / 1x M32 |
| Montaj açıklaması | Topraklama iletkeni kontağının açılı takılı olduğunda da çalışmasını sağlamak için iki panelli montaj flanşları, metal montaj paneli ile yeterince elektrik kontağına sahip olmalıdır. |
| Optimum ekranlamayı sağlamak için yalıtıcı kaplamalar kontrol panosundaki profil conta bölgesinden çıkarılmalıdır. Kilitleme vidasının sıkma torku: 3 Nm. | |
| Tespit vidaları | M6 (vida başı: 5 mm Alyan vida) |
| Ürün numarası | 1580492 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | AF7 |
| Ürün Kodu | AF7AAA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356438223 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 364,45 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 364 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
HC-B-AF - Panel montaj flanşı 1686533
-
HC-B-AF-SET - Panel montaj flanşı 1604638
-
HC-B 16-TMS-SD-IP50 - Koruma kapağı 1690752
-
HC-B 16-TMS-SD-IP66 - Koruma kapağı 1411517
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kablo rakoru 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kablo rakoru 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kablo rakoru 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kablo rakoru 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kablo rakoru 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kablo rakoru 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kablo rakoru 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - İndirgeme adaptörü 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Uzatma adaptörü 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Vida fişi 1645862
-
HC-B 16-TMS-EEE-PR-DI - Profil conta 1409817
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Vida 1208911
-
SF-M BH - Tornavida 1212070
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018