HC-B 16-TMS-100/O1STM32G-EMV
-
EMC muhafaza
1690189
HEAVYCON ADVANCE EMV, B16 kovan muhafazası, vida kilitlemeli, 100 mm yükseklik, 1x M32 yivli, düz kablo çıkışı
Ürün Ayrıntıları
| Genel | HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K kontak ara parçaları için |
| Muhafaza tipi | Kovan muhafaza |
| Uygulama | EMC |
| Tasarım | B16 |
| Vida bağlantı tipi | 1x M32 |
| Tespit vidaları | M6 |
| Kablo çıkışı | düz |
| Sıkma torku | 3 Nm (Kilitleme vidası) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 57 mm |
| Yükseklik | 100 mm |
| Uzunluk | 126 mm |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj kesiğinin genişliği | 35 mm |
| Montaj kesiğinin uzunluğu | 86 mm |
| Sızdırmaz malzeme | NBR, iletken |
| Muhafaza malzemesi | Pres döküm alüminyum |
| Muhafaza yüzey malzemesi | EMC kaplama, gümüş |
| Kilitleme mandalı malzemesi | Yüksek dereceli çelik |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 sa) | |
| IP69K | |
| Muhafaza sınıfı (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| NEMA 250 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C |
| Mekanik veriler | |
| Vida bağlantı tipi | 1x M32 |
| Montaj açıklaması | Topraklama iletkeni kontağının açılı takılı olduğunda da çalışmasını sağlamak için iki panelli montaj flanşları, metal montaj paneli ile yeterince elektrik kontağına sahip olmalıdır. |
| Optimum ekranlamayı sağlamak için yalıtıcı kaplamalar kontrol panosundaki profil conta bölgesinden çıkarılmalıdır. Kilitleme vidasının sıkma torku: 3 Nm. | |
| Tespit vidaları | M6 |
| Ürün numarası | 1690189 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF7 |
| Ürün Kodu | AF7AAA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918822484 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 357,02 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 357,02 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
HC-B-AF-SET - Panel montaj flanşı 1604638
-
HC-B 16-TMS-SD-IP50 - Koruma kapağı 1690752
-
HC-B 16-TMS-SD-IP65 - Koruma kapağı 1690794
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kablo rakoru 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kablo rakoru 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kablo rakoru 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kablo rakoru 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kablo rakoru 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kablo rakoru 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kablo rakoru 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - İndirgeme adaptörü 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Uzatma adaptörü 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Vida fişi 1645862
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018