Faydalı bilgiler
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
Endüstriyel Yapay Zekâ
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
Montaj malzemesi
E/1 - Durdurucu
E/1
-
Durdurucu
1201044
Durdurucu, genişlik: 8 mm
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Durdurucu
Bağlantı verisi
Sıkma torku
... 1,2 Nm
Ölçüler
Boyutlu çizim
Genişlik
8 mm
Yükseklik
23,5 mm
NS 35/7,5'te derinlik
34,5 mm
Uzunluk
23,5 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gümüşi
Malzeme
Çelik
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
-
Montaj
Montaj tipi
NS 32
Ticari Veriler
Ürün numarası
1201044
Ambalaj birimi
100 pc
Minimum sipariş miktarı
100 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BE7
Ürün Kodu
BE7111
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918017170
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
9,558 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
9,558 g
Gümrük tarife no
85369010
Menşe ülke
PL
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,043 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Aksesuarlar
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10
-
DIN rayı delikli
1201002
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DIN ray, deliksiz
1201015
Sık arananlar
DIN rayları
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı