cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 10 | ||||
| C | ||||
| 20 - 10 | ||||
| D | ||||
| 20 - 10 | ||||
Topraklama klemensi, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaj yöntemi: Tespit vidalı PE ayağı, M3, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: yeşil-sarı
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 20 - 10 | ||||
| C | ||||
| 20 - 10 | ||||
| D | ||||
| 20 - 10 | ||||