PPC 1,5/S/10 - COMBI soket
3213467

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

COMBI soket, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı sayısı: 1, pin sayısı: 10, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Fiş kontakların kablo ve dağıtım kanallarına güvenli ve az yer kaplayacak şekilde yerleştirilmesi için
Birleştirilebilir push-in teknoloji COMBI soketleri kullanıcıların kendilerinin uygulayacağı çözümler sağlar
Demiryolu uygulamaları için test edildi