Doğru akım (DC) ile şarj etmek için taşıt şarj girişi, tip 2 CCS taşıt şarj konnektörleri (EVSE) ile uyumlu, elektrikli taşıtlara (EV) montaj için.
CHARX T2HBI12-1AC32DC200-8,0M2
-
Araç şarj girişi
1356152
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Araç şarj girişi, 'e kadar 500 A mod: Boost mode, 200 A sabit, 1000 V DC, 32 A , 250 V AC, Tek telli kablolar, uzunluk: 8 m, kilitleme aktüatörü: 12 V, 4-kutup, Önden ve arkadan montaj, M6, muhafaza: siyah, alternatif akım (AC) ve doğru akım (DC) ile şarj etmek için, IEC 62196-2, IEC 62196-3, AC ve DC kontaklar için bir koruyucu kapak standart olarak sunulur.
Ürün Ayrıntıları
| Genel | AC ve DC kontaklar için bir koruyucu kapak standart olarak sunulur. |
| Ürün gamı | CHARX connect universal |
| Teknoloji | Combined Charging System |
| Uygulama | alternatif akım (AC) ve doğru akım (DC) ile şarj etmek için |
| elektrikli taşıtlara (EV) montaj için | |
| Şarj standardı | AC/DC CCS Typ 2 |
| Şarj modu | Mod 2, 3, 4 |
| Müşteri varyasyonları | İstek üzerine |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Krimp bağlantı, ayırılamaz |
| Sıcaklık ölçümü | DC kontaklar: 2x PT1000 (DIN EN 60751) |
| Sıcaklık izleme | AC kontaklar: PTC zincir (DIN EN 60738-1) |
| Şarj gücü ve akımı (AC şarj (1 fazlı)) | |
| Şarj akımı tipi | Tek fazlı AC |
| Şarj akımı | 32 A AC (1 faz) |
| Şarj gücü | 8 kW |
| Şarj gücü ve akımı (DC şarj) | |
| Şarj akımı tipi | DC |
| Şarj akımı | 200 A DC |
| Şarj gücü | 200 kW |
| Nominal gerilim | 1000 V |
| Şarj gücü ve akımı (Boost Modunda DC şarj) | |
| Şarj akımı tipi | DC Boost Mode |
| Şarj akımı | 'e kadar 500 A DC |
| Şarj gücü | 'e kadar 500 kW |
| Nominal gerilim | 1000 V |
| Not | Teknik özellikler Boost Modunda şarj etmeye yöneliktir ve ortam koşullarına bağlıdır. Ayrıntılar için, bu ürün için indirme alanındaki ambalaj içerik listesine bakın. |
| Pin ataması (Leistungskontakte) | |
| Numara | 5 (L1, N, PE, DC+, DC-) |
| Nominal gerilim | 250 V AC |
| 1000 V DC | |
| Nominal akım | 32 A AC |
| 200 A DC | |
| Pin ataması (Signalkontakte) | |
| Sinyal iletimi tipi | SO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 uyarınca modüle edilmiş Powerline iletişimli darbe genişlik modülasyonu |
| Numara | 2 (CP, PP) |
| Nominal gerilim | 30 V AC |
| Nominal akım | 2 A |
| Kodlama | 4,7 kΩ (PE ile PP arasında) |
| İzolasyon direnci | > 200 MΩ |
| Kilitleme aktüatörü | |
| Kilitleme aktüatörü | 12 V, 4 kutup |
| Sağ konum | |
| Motorda muhtemel güç besleme | 9 V ... 16 V |
| Kilitleme saptaması için maksimum gerilim | 12 V |
| Kilitleme için tipik motor akımı | 0,25 A |
| Motorun ters akımı | maks. 1,5 A |
| Ters akım ile maks. durma süresi | 1 s |
| Tavsiye edilen uyarlama süresi | 600 ms |
| Giriş veya çıkış yolu sonrası duraksama süresi | 3 s |
| İşletme ömrü takma döngüleri | > 10000 yük çevrimi |
| Kilit tanıma | mevcut |
| Mekanik acil durum bırakma | mevcut |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 40 °C |
| Sıcaklık sensörleri (PTC zinciri) | |
| Sensör tipi | PTC zinciri |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 60738-1 |
| Bağlantı noktası | AC kontakları için sensör |
| Ölçüm aralığı_direnç | 790 Ω ... 1420 Ω |
| Direnç | maks. 1280 Ω ±5 K |
| Tavsiye edilen ölçülen akım | ≤ 1 mA (Umax= 16 V DC) |
| Ortam sıcaklığı | -40 °C ... 130 °C (İşletim) |
| Sıcaklık sensörleri (Pt 1000) | |
| Sensör tipi | Pt 1000 |
| Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 60751 |
| Bağlantı noktası | DC kontakları için 2 sensör |
| Araç şarj girişi | |
| Genişlik | 108 mm |
| Yükseklik | 140,25 mm |
| Derinlik | 128,4 mm |
| Delik boyutları | |
| Genişlik | 117,65 mm |
| Yükseklik | 90 mm |
| Derinlik | 117,65 mm |
| Renk (Muhafaza) | siyah (9005) |
| Renk (Pin konnektör yapısı) | siyah (9005) |
| Malzeme (Muhafaza) | Plastik |
| Malzeme (Kontak yüzeyi) | Gümüş |
| Kablo uzunluğu | 8 m |
| Kablo tipi | Tek telli kablolar |
| Tek tel, kesit alanı | 70,00 mm² |
| AC için tek teller | |
| Kablo uzunluğu | 8 m |
| Kablo yapısı | 2 x 6 mm² |
| Tek tel, malzeme | Silikon |
| Tek tel, renk | OG |
| Dış kablo çapı | 12,60 mm ±0,2 mm |
| Kablo direnci | ≤ 3,2 Ω/km |
| DC için tek teller | |
| Kablo uzunluğu | 8 m |
| Kablo yapısı | 2 x 70 mm² |
| Tek tel, malzeme | Silikon |
| Tek tel, renk | OG |
| Dış kablo çapı | 17,90 mm ±0,3 mm |
| Kablo direnci | ≤ 0,259 Ω/km |
| Koruma iletkeni için tek tel | |
| Kablo uzunluğu | 8 m |
| Kablo yapısı | 1 x 25 mm² |
| Tek tel, malzeme | Silikon |
| Tek tel, renk | GN/YE |
| Dış kablo çapı | 8,60 mm ±0,1 mm |
| Kablo direnci | ≤ 0,743 Ω/km |
| Kilitleme aktüatörü için tek teller | |
| Kablo uzunluğu | 1,5 m |
| Kablo yapısı | 4 x 0,5 mm² |
| Tek tel, malzeme | PVC |
| Tek tel, renk | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| Dış kablo çapı | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Kablo direnci | ≤ 37,1 Ω/m |
| PTC sıcaklık sensörleri için tek teller | |
| Kablo uzunluğu | 1 m |
| Kablo yapısı | 2 x 0,5 mm² |
| Tek tel, malzeme | PVC |
| Tek tel, renk | BN/GY |
| BN/YE/GN | |
| Dış kablo çapı | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Kablo direnci | ≤ 37,1 Ω/m |
| Pt 1000 sıcaklık sensörleri için tek teller | |
| Kablo uzunluğu | 1 m |
| Kablo yapısı | 3 x 0,5 mm² |
| Tek tel, malzeme | PVC |
| Tek tel, renk | BN |
| GN | |
| YE | |
| Dış kablo çapı | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Kablo direnci | ≤ 37,1 Ω/m |
| İletişim için tek teller | |
| Kablo uzunluğu | 1 m |
| Kablo yapısı | 2 x 0,5 mm² |
| Tek tel, malzeme | PVC |
| Tek tel, renk | BK |
| WH | |
| Dış kablo çapı | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Kablo direnci | ≤ 37,1 Ω/m |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | > 10000 |
| Takma kuvveti | < 100 N |
| Çıkarma kuvveti | < 100 N |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Taşıt şarj girişi) | IP55 (takılı, takılı ve işletime hazır iken, koruma derecesi yalnızca, eğer her iki takılı bileşen de orijinal Phoenix Contact orijinal ürünü veya standarda uygun ürün ise sağlanır) |
| IP67 (Araç şarj girişinin iç alanı) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 40 °C (60°C, maksimum (akım azaltma gerekli, 90°C'lik DC kontak sıcaklık sınır değerine uyun)) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | 4000 m (deniz seviyesinin üzerinde) |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 62196-2 |
| IEC 62196-3 | |
| Montaj tipi | Önden ve arkadan montaj (0 - 90 derece arasında öne yatırılabilir) |
| Montaj deliği çapı | 6,70 mm (ø) |
| Tespit vidaları | M6 |
| Vidalar teslimat kapsamına dahildir | yok |
| Ürün numarası | 1356152 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | XWC |
| Ürün Kodu | XWCAID |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151683375 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 103 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 103 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144706 |
| ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (CAS: 15571-58-1) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | c37951a5-bdab-472a-9c47-57b65da4b10a |
Avantajlarınız
Eksiksiz ürün gamı
Tüm Phoenix Contact araç şarj girişlerinin montaj alanı ve vidalı bağlantı noktaları için tek tip, yerden tasarruf sağlayan boyutlar
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Şarj esnasında entegre kilitleme
Kilitleme aktüatörü için acil durumda manüel bırakma
Yüksek derecede koruma ile kire ve suya karşı korumalı ve sızdırmaz
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018