CHARX GBH4I-DC125-2,0M - Araç şarj girişi
1271834

CHARX connect universal, DC GB/T, Araç şarj girişi, 'e kadar 250 A mod: Boost mode, 125 A sabit, 1000 V DC, Tek telli kablolar, uzunluk: 2 m, Önden ve arkadan montaj, M6, muhafaza: siyah, doğru akım (DC) ile şarj için, GB/T 20234.3-2015, DC kontaklar için koruyucu kapak standart olarak sunulur.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler