Faydalı bilgiler
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
Kablo giriş sistemi ve kablo rakorları
SEALING PLUG 28X30 RD - Kapak
SEALING PLUG 28X30 RD
-
Kapak
1421864
Kapak, renk: kırmızı
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Tapalar
Ölçüler
Boyutlu çizim
Uzunluk
30 mm
Çap
27 mm
Malzeme teknik özellikleri
Malzeme
PA
Kablo / hat
Halojensiz
evet
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 100 °C
Montaj
Montaj açıklaması
Vidalı bağlantı monte edildikten sonra mühürleme fişinin kafası hala görünür durumda olmalıdır (“montaj sonrası” fotoğrafına bakın).
Ticari Veriler
Ürün numarası
1421864
Ambalaj birimi
10 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
AF7
Ürün Kodu
AF7DZX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4055626287645
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
9,65 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
9 g
Gümrük tarife no
39235090
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,079 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Sık arananlar
Vidalı tapalar
Kablo contaları
Mühürleme tapası
Kablo rakorları
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı