Sensör/aktüatör kablo, kutu ve ankastre konnektörlerinin boş M12 soketleri için M12 vida fişi
Vidalı tapalar
Sensör/aktüatör kablolarının, kutuların ve ankastre konnektörlerin boş M12 dişi konnektörleri için hızlı kilitleme sistemi bulunan M12 vidalı fiş
Vida fişi, vidalı bağlantı için malzeme: Nikel kaplama pirinç, bağlantı dişi: Pg11, renk: gümüş renkli
Vida fişi, vidalı bağlantı için malzeme: Nikel kaplama pirinç, uygulama: Ex, bağlantı dişi: M20 x 1,5, renk: gümüş renkli
Sensör/aktüatör kablosu, kutusu ve ankastre konnektörlerin boş M8 soketleri için M8 vida fişi
Vida fişi, vidalı bağlantı için malzeme: PA, bağlantı dişi: M16 x 1,5, renk: jet siyah RAL 9005, O-ring'li
Vida fişi, vidalı bağlantı için malzeme: PA, bağlantı dişi: M40 x 1,5, renk: jet siyah RAL 9005, O-ring'li
Vida fişi, vidalı bağlantı için malzeme: Nikel kaplama pirinç, uygulama: Ex, bağlantı dişi: M25 x 1,5, renk: gümüş renkli
Vida fişi, vidalı bağlantı için malzeme: Paslanmaz çelik 316L, uygulama: Ex, bağlantı dişi: M40 x 1,5, renk: gümüş renkli
Vida fişi, vidalı bağlantı için malzeme: Nikel kaplama pirinç, uygulama: Ex, bağlantı dişi: M50 x 1,5, renk: gümüş renkli