Faydalı bilgiler
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
Kablo giriş sistemi ve kablo rakorları
KDT-ST 8 - Dolgu fişi
KDT-ST 8
-
Dolgu fişi
3063976
Dolgu fişi, malzeme: PA, uzunluk: 20 mm, çap: 8 mm
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Notlar
Genel
Dolgu fişleri, kullanılmayan kablo kılıflarının sızdırmazlığı için kullanılır.
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Tapalar
Ölçüler
Boyutlu çizim
Uzunluk
20 mm
Çap
8 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
siyah (RAL 9005)
Malzeme
PA
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Koruma sınıf
IP54 (Montaj talimatlarına uyun)
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-20 °C ... 80 °C
Montaj
Montaj açıklaması
IP54: dikey mühürleme çerçevesi montajı/yatay mühürleme çerçevesi montajı (kablo çıkış yönü aşağıya doğru) için.
Ticari Veriler
Ürün numarası
3063976
Ambalaj birimi
25 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
AF7
Ürün Kodu
AF7CZX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356301435
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
1,14 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
1,088 g
Gümrük tarife no
39174000
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27144492
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,025 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Sık arananlar
Vidalı tapalar
Kablo contaları
Mühürleme tapası
Kablo rakorları
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı