Kablo giriş sistemi ve kablo rakorları
KDT-ST 13 - Dolgu fişi
KDT-ST 13
-
Dolgu fişi
3062029
Dolgu fişi, malzeme: PA, uzunluk: 20 mm, çap: 13 mm
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Notlar
Genel
Dolgu fişleri, kullanılmayan kablo kılıflarının sızdırmazlığı için kullanılır.
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Tapalar
Ölçüler
Boyutlu çizim
Uzunluk
20 mm
Çap
13 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
siyah (RAL 9005)
Malzeme
PA
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Koruma sınıf
IP54 (Montaj talimatlarına uyun)
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-20 °C ... 80 °C
Montaj
Montaj açıklaması
IP54: dikey mühürleme çerçevesi montajı/yatay mühürleme çerçevesi montajı (kablo çıkış yönü aşağıya doğru) için.
Ticari Veriler
Ürün numarası
3062029
Ambalaj birimi
25 pc
Satış Kodu
AF7
Ürün Kodu
AF7CZX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356301480
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
2,8 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
2,86 g
Gümrük tarife no
39174000
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27144492
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
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
Sık arananlar
Vidalı tapalar
Kablo contaları
Mühürleme tapası
Kablo rakorları
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı