SOL-SC1-18ST-0-F-T2-SD-21 - String toplama kutusu
1053602

1000 V DC'ye kadar fotovoltaik sistemler için 18 adede kadar string bağlantı için string toplama kutusu. Sigorta tutucu üzerinden iki taraflı sigorta koruması, DC izolatörler ve tip 2 aşırı gerilim koruması. Çoklu kablo kutusu üzerinden kablo girişi. 15 A sigorta bağlantıları dâhil.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN EN 61439 kullanımı sayesinde standarda uygun şalt ve kontrol cihazı tertibatı
Stokta geniş string toplama kutusu portföyü
Uygulama odaklı analiz ve danışmanlık
En iyi bağlantı teknolojilerinin ve komponentlerin kullanımı
Kapsamlı şekilde test edilmiş çözümler sayesinde dayanıklı ve hatasız çalışma
Aşırı gerilim koruması için ideal yerleşim