SOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11 - String toplama kutusu
2403682

16'ya kadar string bağlantısı için 1000 V DC'ye kadar fotovoltaik sistemler için string toplama kutusu. İzolatörlü, aşırı gerilim koruma tipi 1/2 ve izleme sistemi. SUNCLIX fiş/soket üzerinden bağlantı.

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Her müşterinin gereksinimine özel olarak uyarlanabilir
Kapsamlı şekilde test edilmiş çözümler sayesinde dayanıklı ve hatasız çalışma
En iyi bağlantı teknolojilerinin ve komponentlerin kullanımı
Uygulama odaklı analiz ve danışmanlık
Aşırı gerilim koruması için ideal yerleşim