SOL-SC-20ST-1-15F-00003131 - String toplama kutusu
1154890

20'ye kadar string bağlantısı için 1500 V DC'ye kadar fotovoltaik sistemler için string toplama kutusu. Sigorta tutucu aracılığıyla iki taraflı sigorta koruması, DC izolatörler ve aşırı gerilim koruma (T1/T2). Çoklu kablo rakoru aracılığıyla kablo girişi. 15 A sigorta bağlantıları dahil.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN EN 61439 kullanımı sayesinde standarda uygun şalt ve kontrol cihazı tertibatı
Uygulama odaklı analiz ve danışmanlık
En iyi bağlantı teknolojilerinin ve komponentlerin kullanımı
Kapsamlı şekilde test edilmiş çözümler sayesinde dayanıklı ve hatasız çalışma
Aşırı gerilim koruması için ideal yerleşim
Stokta geniş string toplama kutusu portföyü