SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2300FS - String toplama kutusu
1137052

1x 1 string bağlantısı için 1000 V DC'ye kadar fotovoltaik sistemler için string toplama kutusu. Aşırı gerilim koruması (tip 2) bulunan, uzaktan erişimli DC itfaiyeci anahtarı ayırıcısı ve giriş ve çıkış tarafı için Push-in bağlantı bulunan.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Hızlı tesisat ve devreye alma
DIN EN 61439 kullanımı sayesinde standarda uygun şalt ve kontrol cihazı tertibatı
Stokta geniş string toplama kutusu portföyü
Uygulama odaklı danışmanlık