Solarline string bağlantı kutuları (SCBs) büyük yere monte sistemlerdir. String bağlantı kutularının görevleri, fotovoltaik sistemi aşırı gerilime karşı korumak, PV string'leri dizi sigortaları ile bir araya getirmek ve korumak, fotovoltaik sistemin güç kaynağı ile olan bağlantısını ayırmaktır.
Diğer fonksiyonlar opsiyoneldir ve ekipmana bağlıdır.
Dizi akımlarını ve sistem gerilimini ölçmek ve izlemek için kullanılabilen string izleme, opsiyonel fonksiyonlara örnek gösterilebilir.
SOL-SC-16ST-P-1-XF-00331
-
String toplama kutusu
1694155
String toplama kutusu; MPP gerilimi: 1500 V DC; dizilerin sayısı: 16; desteklenen MPP takip cihaz sayısı: 1; aşırı gerilim koruması: T1 / T2; ekipman: Sigorta tutucu (dizi sigorta 10,3 x 85 mm konfigüre edilebilir), DC anahtar ayırıcı; kablo kesiti (DC çıkış): maks. 300 mm2; yönelim: Portrait; kablo girişi tipi: Kablo rakoru
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Hızlı tesisat ve devreye alma
DIN EN 61439 kullanımı sayesinde standarda uygun şalt ve kontrol cihazı tertibatı
Uygulama odaklı danışmanlık
Stokta geniş string toplama kutusu portföyü