DIP anahtar ayarları:
İşlev
DIP A düşük - tekrar tetiklendiğinde yeniden çalışmaz (varsayılan)
DIP A yüksek - tekrar tetiklendiğinde yeniden çalışır (varsayılan)
DIP B düşük - giriş darbesi süresi > 2 msn (varsayılan)
DIP B yüksek - giriş darbesi süresi > 100 µs
Darbe genişleme süreleri
DIP 1 - 10 msn
DIP 2 - 20 msn
DIP 3 - 40 msn
DIP 4 - 80 msn
DIP 5 - 160 msn
DIP 6 - 320 msn
DIP 7 - 640 msn
DIP 8 - 1280 msn
DIP anahtar ayarlanmadı: çıkış için anahtarlama işlevi yok
Eğer giriş sinyali seçilen süreden da uzunsa, giriş sinyali geri alındığında çıkış kapanır.
Bu ayarlar anma kontrol besleme gerilimi resetlendikten sonra geçerlidir.
PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100
-
Zaman modülü
2903171
1 kanal darbe genişleme modülü, giriş: 24 V DC, çıkış: 3 - 48 V DC/100 mA, besleme: 24 V DC, vidalı bağlantı