PLC-OPT-230UC/48DC/100/V8C/SEN
-
Solid-state röle modülü
2904695
PLC logic'li giriş fonksiyonları için, Push-in bağlantılı ve geçmeli minyatür katı hal röleli PLC-INTERFACE, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, 1 N/O kontak, giriş: 230 V AC/220 V DC, çıkış: 3 - 48 V DC/100 mA
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Solid-state röle modülü |
| Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
| Uygulama | Giriş fonksiyonu |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| İzolasyon karakteristikleri: Standartlar / yönetmelikler | |
| İzolasyon | Ana izolasyon |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Veri yönetimi durumu | |
| Son veri yönetimi tarihi | 15.09.2025 |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,81 W |
| Test gerilimi (Giriş/çıkış) | 2,5 kV (50 Hz, 1 dk., giriş/çıkış) |
| Nominal giriş gerilimi UN | 230 V AC (220 V DC) |
| 220 V DC | |
| UN'ye ilişkin giriş gerilimi aralığı | 0,8 ... 1,1 |
| Giriş gerilim aralığı | 184 V AC ... 253 V AC |
| 176 V DC ... 242 V DC | |
| UN referanslı anahtarlama eşiği "0" sinyal | ≤ 0,3 |
| UN referanslı anahtarlama eşiği "1" sinyal | ≥ 0,8 |
| UN'de tipik giriş akımı | 3,5 mA |
| Tipik tepki süresi | 3 ms (UN'de) |
| Tipik kapama süresi | 5 ms (UN'de) |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
| Koruma devresi | Köprü doğrultucu; Köprü doğrultucu |
| İletim frekansı | 10 Hz |
| Kontak tipi | 1 N/A kontak |
| Dijital çıkış tasarımı | elektronik |
| Çıkış gerilim aralığı | 3 V DC ... 48 V DC |
| Sürekli sınır akımı | 100 mA |
| Maks. sürekli sınır akımındaki gerilim düşümü | ≤ 1 V |
| Çıkış devresi | 2 topraksız iletken |
| Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
| Aşırı gerilim koruması |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tek yüksük) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 80 mm |
| Derinlik | 94 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
| Standartlar / yönetmelikler | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2904695 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK6 |
| Ürün Kodu | DK6235 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356881142 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 32,29 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 32,29 g |
| Gümrük tarife no | 85364900 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
FBST 500-PLC BU - Uzun geçmeli köprü 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Uzun geçmeli köprü 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Tek geçmeli köprü 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Tek geçmeli köprü 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 5060935
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051016
-
PLC-ATP BK - Ayırma plakası 2966841
-
PLC-ESK GY - Güç klemensi 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Minyatür solid-state röle 2966618
-
UC-TM 6 - Klemens etiketleri 0818085
-
UCT-TM 6 - Klemens etiketleri 0828736
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018