DEK-TR/INV
-
Anahtarlama kuvvetlendirici
2964319
İnvertör modülü. İnvertör modülü eksi anahtarlamalı n-p-n tranzistör çıkışlarının sinyallerini artı anahtarlamalı p-n-p çıkışlara dönüştürür, veya tam tersi.
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | EB 80-DIK... köprülerin DEK klemensleri içinde kullanılması: Ortan havasından nemin soğurulmasının yanı sıra yüksek sayıda DEK klemensi ve EB 80-DIK... köprüsü arasındaki istenmedik toleranslar, DEK muhafazasının genişlemesine (az miktarda) neden olabilir. EB 80-DIK... köprüleri kullanıldığında, önlem olarak, bunların yaklaşık 10 - 12 DEK klemensi sonrasında ayırılması ve bir sonraki DEK klemensine bunların yerine bir tel köprü yerleştirilmesi önerilir. |
| Ürün tipi | Solid-state röle modülü |
| Ürün gamı | DEK |
| Uygulama | İnvertör modülü |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 4,8 W |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 20 V DC ... 30 V DC |
| UN'de tipik giriş akımı | 200 mA |
| İletim frekansı | 15 kHz |
| NPN | |
| Anahtarlama eşiği "1" sinyal gerilim | < 5 V (UV = 24 V; < (UV - 19 V)) |
| Anahtarlama eşiği "0" sinyal, gerilim | > 15 V (UV = 24 V; > (UV - 9 V)) |
| Min. giriş gerilimi | -2 V |
| Maks. sinyal giriş gerilimi | 26 V (UV = 24 V; UV + 2 V) |
| PNP | |
| Anahtarlama eşiği "1" sinyal gerilim | > 19 V |
| Anahtarlama eşiği "0" sinyal, gerilim | < 9 V |
| Min. giriş gerilimi | -2 V |
| Maks. sinyal giriş gerilimi | 26 V (UV = 24 V; UV + 2 V) |
| Sürekli yük akımı | 200 mA |
| Kaçak akımı | < 1 mA |
| Artık gerilim | < 1 V |
| İletim frekansı | 15 kHz |
| Kontak tipi | 1 N/A kontak |
| Nominal çıkış gerilimi | maks. ± 26 V |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Sıkma torku | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 80 mm |
| Derinlik | 56 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Muhafaza malzemesi | Takviyesiz Poliamid PA |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60947-5-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2964319 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
| Satış Kodu | DK6 |
| Ürün Kodu | DK61A3 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918176068 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 20,15 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 19,9 g |
| Gümrük tarife no | 85365019 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
EB 2- DIK RD - Tarak köprü 2716693
-
EB 3- DIK RD - Tarak köprü 2716745
-
EB 4- DIK RD - Tarak köprü 2716758
-
EB 5- DIK RD - Tarak köprü 2716761
-
EB 10- DIK RD - Tarak köprü 2716774
-
EB 80- DIK RD - Tarak köprü 2715953
-
EB 5- DIK BU - Tarak köprü 2716677
-
EB 10- DIK BU - Tarak köprü 2716680
-
EB 80- DIK BU - Tarak köprü 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Ayırma plakası 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 5060935
-
DIKD 1,5 - Başlatıcı/aktüatör klemensi 2715979
Avantajlarınız
DEK-TR/INV çevirici modülü pozitif anahtarlama PNP çıkış ve tersi içine yerden anahtarlama NPN transistör çıkış sinyalleri ters çevirir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018