DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 10 - Solid state (katıhal) klemens
2961749

Güç katı hal röle modülü, giriş: DC gerilimi, çıkış: DC gerilimi, giriş gerilimi: 12 V DC

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Tarak köprüler EB-DIK
Aktüatör versiyonu mevcuttur
Etiketleme ve kullanıcı dostu modüler terminal blokları ile montaj
24 V DC/10 A veys 240 V AC/800 mA'e kadar aşınmasız anahtarlama
Entegre çıkış koruma devresi
2.5 kVrms'e kadar giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon
AC çıkışta sıfır gerilim anahtarlama.
Entegre giriş devresi
Durum göstergesi