Soketler ve servis arayüzleri
VS-SI-SD-FR - Soket ara parçası
VS-SI-SD-FR
-
Soket ara parçası
1656534
Topraklama soketi, plastik, Fransa için
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Soket
Ülke ID
Fransa
Elektriksel özellikler
Nominal gerilim (III/3)
250 V
Nominal akım
16 A
Bağlantı verisi
Bağlantı yöntemi
Vidalı bağlantı
Ölçüler
Boyutlu çizim
Genişlik
51 mm
Yükseklik
88 mm
Derinlik
68 mm
Malzeme teknik özellikleri
Malzeme Muhafaza
PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Koruma sınıf
IP20
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-10 °C ... 60 °C
Montaj
Montaj açıklaması
tüm montaj çerçeveleri için uygun
Ticari Veriler
Ürün numarası
1656534
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
AF7
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
154,2 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
CZ
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Onaylar
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.A*30.B.01102
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
3,96 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı