Faydalı bilgiler
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
Endüstriyel Yapay Zekâ
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
Soketler ve servis arayüzleri
VS-SI-SD-CN - Soket ara parçası
VS-SI-SD-CN
-
Soket ara parçası
1422485
Soket ara parçası, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Çin
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Soket
Ülke ID
Çin
Elektriksel özellikler
Nominal gerilim (III/3)
250 V
Nominal akım
10 A
Bağlantı verisi
Bağlantı yöntemi
Vidalı bağlantı
Ölçüler
Boyutlu çizim
Genişlik
51 mm
Yükseklik
31,3 mm
Uzunluk
87,5 mm
Malzeme teknik özellikleri
Malzeme Muhafaza
PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Koruma sınıf
IP20
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-10 °C ... 60 °C
Montaj
Montaj açıklaması
tüm montaj çerçeveleri için uygun
Ticari Veriler
Ürün numarası
1422485
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
AF7
Ürün Kodu
AF7EBX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4055626305073
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
71,8 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
71 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
CN
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Onaylar
EAC-RoHS
Onay kimliği: RU D-DE.HB49.B.00025
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
9,127 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Aksesuarlar
VS-SI-BZ
-
Etiketler
1656660
UCT-EM (20X7)
-
Geçme etiketler
0801494
UC-EM (20X7)
-
Geçme etiketler
0825499
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı