EO-CF/UT-USB-A/C
-
Soket
1494812
Soket, entegre edilmiş USB, 1x tip A ve 1x tip C, 5 V/3 A (toplam), Pin konnektör yapısı tip CF, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, renk: gri, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz), nominal akım: 16 A, DIN ray veya doğrudan montaj, standartlar/yönetmelikler: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Ülke markalaması: Almanya
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Ek olarak USB şarj cihazlarına veya harici güç kaynağı ünitelerine gerek yoktur
Doğrudan kontrol panosunda güvenilir USB güç kaynağı
Daha fazla operasyonel emniyet ve daha az kablo karmaşası
Entegre çözüm sayesinde daha hızlı kurulum
Modern uygulamalar için geleceğe hazır ekipman