VDE REGISTERED
Onay kimliği: 40061037| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
Soket, entegre edilmiş USB, 1x tip A ve 1x tip C, 5 V/3 A (toplam), Pin konnektör yapısı tip CF, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, renk: gri, nom. gerilim: 250 V AC (50 Hz), nominal akım: 16 A, DIN ray veya doğrudan montaj, standartlar/yönetmelikler: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Ülke markalaması: Almanya
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||