EO-AB/UT/SH/LED/DUO/V/GFI/15
-
Soket
0804179
Soket, arttırılmış şok koruması / kalıp, LED ekran, artık akım ile çalışan devre kesici ile, Pin konnektör yapısı tip AB 15A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, renk: gri, nom. gerilim: 125 V AC (60 Hz), nominal akım: 15 A, servis arabirimindeki bir DIN raya montaj veya doğrudan montaj için, standartlar/yönetmelikler: UL 508, Ülke markalaması: ABD