PI-EX-RPSS-I/I
-
Sinyal izolatörü
2835011
Ex i analog giriş: Tekrarlamalı güç kaynağı, HART. Ex bölgedeki kendinden güvenli 2 veya 3 iletkenli ölçüm transdüserini besler ve 4-20 mA sinyali güvenli bölgedeki yüke iletir. Galvanik 3-yollu izolasyon (giriş/çıkış/besleme).
Ürün Ayrıntıları
| Sipariş bilgisi: | Elektronik modüller taban klemensine takılır. |
| Uygulama | Analog IN |
| Kanal sayısı | 1 |
| Kademe tepkisi (10-90%) | < 40 µs |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | < 0,005 %/K |
| İletim hatası maks. | ≤ 0,05 % (Nihai değerden (20°C'de)) |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış | |
| Elektriksel izolasyon | 375 V (Tepe değer, EN 50020'ye uygun) |
| Elektriksel izolasyon Giriş/besleme | |
| Elektriksel izolasyon | 375 V (Tepe değer, EN 50020'ye uygun) |
| Elektriksel izolasyon Çıkış/besleme | |
| Test gerilimi | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 20 V DC ... 35 V DC |
| Maks. akım tüketimi | 75 mA (24 V) |
| Güç kaybı | maks. 1,3 W (24 V) |
| Sinyal | |
| Giriş tanımlaması | Akım girişi, kendinden güvenli |
| Mevcut giriş kaynakları | 2 iletkenli ölçüm transdüseri, 4...20 mA |
| 3 iletkenli ölçüm transdüseri, 4...20 mA | |
| Aktif, sahadan beslenir, 0/4...20 mA sinyaller | |
| Akım giriş sinyali | 4 mA ... 20 mA |
| Transmiter besleme gerilimi | 16,5 V (20 mA'de) |
| Dönüştürücü besleme akımı | ≤ 24 mA |
| Sinyal | |
| Çıkış tanımı | Akım çıkışı |
| Akım çıkış sinyali | 4 mA ... 20 mA |
| Kısa devre çıkış akımı | yaklaşık 40 mA (akım sınırlaması) |
| Kablo koptuğunda çıkış akımı | 0 mA |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | ≤ 600 Ω |
| Çıkış direnci | > 2 MΩ |
| Çıkış dalgalanması (akım) | < 40 µAPP (600 Ω için) |
| Güvenlik verileri | |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | 28 V |
| Maks. çıkış akımı Io | 93 mA |
| Maks. çıkış gücü Po | 650 W |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 250 V AC |
| IIA: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 36,02 mH / 2,15 µF |
| IIB: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 17,72 mH / 0,65 µF |
| IIC: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 4,3 mH / 0,083 µF |
| Veri haberleşmesi (baypas) | |
| HART fonksiyonu | Evet |
| Desteklenen protokoller | HART, Honeywell DE, Foxboro (diğerleri istek üzerine) |
| Durum göstergesi | Yeşil LED (besleme gerilimi) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 12,4 mm |
| Yükseklik | 145 mm |
| Derinlik | 147 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | PBT ve takviyesiz poliamid PA |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | maks. -20 °C ... 60 °C (teknik veri sayfası'e bkz) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II (1) GD [EEx ia] IIC |
| Ürün numarası | 2835011 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 09 |
| Ürün Kodu | DK1XXX |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918148027 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 100,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 99,5 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | GB |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018