PI-EX-ME-2IDLP-I/I
-
Sinyal izolatörü
2835464
Pasif çıkış izolatörü, (analog OUT), 2 kanallı, çıkış: kendinden güvenli, giriş sinyali: 0(4) ... 20 mA, çıkış sinyali: 0(4) ... 20 mA
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama | Analog OUT |
| Kanal sayısı | 2 |
| Hat izleme | NE 21 |
| Doğrusallık hatası | < 0,1 % (nihai değer) |
| Test gerilim girişi/çıkışı | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | < 0,01 %/K |
| Elektriksel izolasyon Giriş/çıkış | |
| Elektriksel izolasyon | 375 V (Tepe değer, EN 50020'ye uygun) |
| Besleme | |
| Tanım | pasif |
| Nominal besleme gerilimi | 8.4 V + 0.02 x yük x (V/Ω) |
| Besleme gerilim aralığı | 8,4 V DC ... 30 V DC (girişin akım döngüsünden, ayrı bir yardımcı güç kaynağına gerek yoktur) |
| Sinyal | |
| Giriş tanımlaması | Akım girişi |
| Mevcut giriş kaynakları | Akım |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Gerilim kaybı | 8,4 V (Giriş gerilimi: UI = 8,4 V + 0,02 x yük x (V/Ω)) |
| Sinyal | |
| Çıkış tanımı | kendinden güvenli |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | 500 Ω |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Güvenlik verileri | |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | 12,6 V |
| Maks. çıkış akımı Io | 95 mA |
| Maks. çıkış gücü Po | 475 mW |
| Güvenlik bazlı maksimum gerilim Um | 250 V |
| IIB: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 5 mH / 1,06 µF |
| IIC: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 1,5 mH / 0,38 µF |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | Takviyesiz Poliamid PA |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 80 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | ≤ 75 % (yıllık ortalama) |
| ≤ 95 % (30 gün/yıl, yoğuşma yok) | |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| Sertifika | TÜV 00 ATEX 1525 |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | cULus |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | NAMUR tavsiyesi NE 21 |
| Ürün numarası | 2835464 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 09 |
| Ürün Kodu | DK1XXX |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918181192 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 229,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 202,2 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018