PI-EX-UI-UI-AO-NI
-
Sinyal izolatörü
2835244
PI 3-yollu çıkış izolatörü, çıkış gücü sınırlanmış (EEx-nL), konfigüre edilebilir giriş/çıkış, analog sinyallerin elektriksel izolasyonu için
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama | Analog OUT |
| Span ayarı | ± 4 % |
| Zero ayarı | ± 4 % |
| Sınır frekansı (3 dB) | 30 Hz |
| Test gerilim çıkışı/güç beslemesi | 1,5 kV AC |
| Test gerilim girişi/çıkışı | 1,5 kV AC |
| Test gerilim girişi/güç beslemesi | 1,5 kV AC |
| Kademe tepkisi (10-90%) | 11 ms |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | 0,0075 % |
| İletim hatası maks. | 0,1 % (Nihai değer, 20°C'de) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 20 V ... 30 V |
| Tipik akım tüketimi | 35 mA (24 V DC/20 mA'de) |
| Maks. akım tüketimi | 50 mA |
| Güç kaybı | tip. 0,84 W (24 V DC/20 mA'de, maksimum 1,2 W) |
| Sinyal | |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet, konfigüre edilmiş |
| Gerilim giriş sinyali | 0 V ... 10 V (lütfen sipariş verirken istediğiniz ayarları belirtiniz) |
| Maks. sinyal giriş gerilimi | 30 V |
| Maks. sinyal giriş akımı | 50 mA |
| Gerilim girişinin giriş direnci | 240 kΩ |
| Akım girişinin giriş direnci | 50 Ω |
| Sinyal | |
| Çıkış tanımı | Sınırlanmış güç |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet, konfigüre edilmiş |
| Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 10 V (lütfen sipariş verirken istediğiniz ayarları belirtiniz) |
| Maks. sinyal çıkış gerilimi | 15 V |
| Maks. sinyal çıkış akımı | 45 mA |
| Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | ≥ 5 kΩ |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | ≤ 500 Ω |
| Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Güvenlik verileri | |
| Maks. çıkış gerilimi Uo | 18 V |
| Maks. çıkış akımı Io | 140 mA |
| Maks. çıkış gücü Po | 1,9 W |
| EEX spesifikasyonu | [EEx nL] IIC, EX II (3)GD, KEMA 98 ATEX 1777X |
| IIA: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 8 mH / 35,9 µF |
| IIB: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 4 mH / 8,9 µF |
| IIC: Maks. dış endüktivite Lo / Maks. dış kapasite Co | 410 µH / 1,3 µF |
| Durum göstergesi | Yeşil LED (besleme gerilimi) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 12,4 mm |
| Yükseklik | 108,6 mm |
| Derinlik | 145 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | Takviyesiz Poliamid PA |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C (dikey montaj) |
| -20 °C ... 50 °C (yatay montaj) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 80 °C |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 50 082-2 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 50081-2 |
| Ürün numarası | 2835244 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | 09 |
| Ürün Kodu | DK1XXX |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 93 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 93 g |
| Gümrük tarife no | 85438997 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018