MINI MCR-SL-UI-UI-SP
-
Sinyal çevirici
2864710
Ölçüm ve Kontrol Teknolojisi 3-yollu sinyal koşullayıcı, DIP anahtarlar aracılığıyla konfigüre edilebilen I/O, analog sinyallerin elektriksel izolasyonu için, yaylı bağlantı bulunan, sipariş konfigürasyonu. Yedek parça: 2902039 MINI MCR-2-UI-UI-PT-C.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | MINI Analog |
| Kanal sayısı | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 50 V AC/DC |
| Elektriksel izolasyon | EN 61010'a uygun temel izolasyon |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Sınır frekansı (3 dB) | yaklaşık 100 Hz |
| Test gerilimi, giriş/çıkış/besleme | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Koruma devresi | Transient koruma |
| Kademe tepkisi (10-90%) | yaklaşık 3,2 ms |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | < 0,01 %/K |
| Sıcaklık katsayısı, tipik | < 0,002 %/K |
| İletim hatası maks. | ≤ 0,1 % (nihai değer) |
| Besleme | |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (Besleme gerilimini köprülemek için, DIN rayı bus konnektörü (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, sipariş No:2869728) kullanılabilir. EN 60715'e uygun bir 35 mm DIN rayına takılabilir)) |
| Maks. akım tüketimi | < 19 mA (Akım çıkışı, yük dahil 24 V DC'de) |
| < 9 mA (Gerilim çıkışı, yük dahil 24 V DC'de) | |
| Güç tüketimi (I çıkış) | < 450 mW (Akım çıkışı) |
| Güç tüketimi (U çıkış) | < 200 mW (Gerilim çıkışı) |
| Sinyal | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet, konfigüre edilmiş |
| Gerilim giriş sinyali | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Maks. sinyal giriş gerilimi | 30 V |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Maks. sinyal giriş akımı | 50 mA |
| Gerilim girişinin giriş direnci | yaklaşık 100 kΩ |
| Akım girişinin giriş direnci | yaklaşık 50 Ω |
| Sinyal | |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet, konfigüre edilmiş |
| Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Maks. sinyal çıkış gerilimi | yaklaşık 12,5 V |
| Yüksüz gerilim | yaklaşık 12,5 V |
| Akım çıkış sinyali | 0 mA ... 20 mA (lütfen sipariş verirken istediğiniz ayarları belirtiniz) |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Maks. sinyal çıkış akımı | 28 mA |
| Kısa devre akımı | yaklaşık 22 mA |
| Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | ≥ 10 kΩ |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | < 500 Ω (20 mA'de) |
| Dalgalanma | < 20 mVSS (500 Ω'da) |
| < 20 mVSS (10 kΩ'da) | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 93,1 mm |
| Derinlik | 102,5 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Muhafaza malzemesi | PBT |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| GL | |
| Tanımlama | GL EMC 2 D |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Not | Girişim maruz kalınması durumunda, minimal sapmalar olabilir. |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Açıklamalar | Elektrostatik deşarjı önlemek için güvenlik önlemleri alınmalıdır. |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Tanım | RF elektromanyetik alanı |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 5 % |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Tanım | Hızlı transientler (patlama) |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 5 % |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Tanım | İletilen parazitler |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| Ölçme aralığı son değerinden tipik deviasyon | 5 % |
| Elektriksel izolasyon | EN 61010'a uygun temel izolasyon |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | DIN ray konnektörü, besleme gerilimini köprülemek için kullanılabilir. EN 60715'e uygun 35 mm bir DIN rayına takılabilir. |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2864710 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK1 |
| Ürün Kodu | DK1131 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 82 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 65,3 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Avantajlarınız
Ayak elemanı (TBUS) üzerinden güç kaynağı mümkündür
DIP siviçler ile maks. 36 sinyal kombinasyonu konfigüre edilebilir
Düşük güç tüketimi
3-yollu izolasyon
Standart analog sinyallerin elektriksel izolasyonu, dönüşümü, güçlendirilmesi ve çoğaltılması için kompakt izolasyon kuvvetlendirici
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018