MCR-C-UI-UI-DCI-NC
-
Sinyal çevirici
2810939
Ölçüm ve Kontrol Teknolojisi 3-yollu sinyal koşullayıcı, konfigüre edilebilir giriş/çıkış bulunan, analog sinyallerin elektriksel izolasyonu için, konfigüre edilmemiş. Replasman ürün: 2811446 MACX MCR-UI-UI-NC.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Kanal sayısı | 1 |
| Span ayarı | ± 2 % |
| Zero ayarı | ± 2 % |
| Giriş ve çıkış arasında elektriksel izolasyon | evet |
| Sınır frekansı (3 dB) | 30 Hz |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 900 mW |
| Test gerilim girişi/çıkışı | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Test gerilimi güç beslemesi/sinyali | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Koruma devresi | Transient koruma |
| Kademe tepkisi (10-90%) | 11 ms |
| Maksimum sıcaklık katsayısı | 0,0075 %/K |
| İletim hatası maks. | ≤ 0,1 % (nihai değer) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 30 V DC |
| Maks. akım tüketimi | < 30 mA (yüksüz) |
| Sinyal | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet, standart konfigürasyon IN 0 ... 10 V, OUT 0 ... 10 V |
| Gerilim giriş sinyali | 0 V ... 10 V (lütfen sipariş verirken istediğiniz ayarları belirtiniz) |
| Maks. sinyal giriş gerilimi | 30 V |
| Maks. sinyal giriş akımı | 50 mA |
| Gerilim girişinin giriş direnci | 1 MΩ |
| Akım girişinin giriş direnci | 50 Ω |
| Sinyal | |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Konfigüre edilebilir/programlanabilir | Evet, konfigüre edilmemiş |
| Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 10 V (lütfen sipariş verirken istediğiniz ayarları belirtiniz) |
| Maks. sinyal çıkış gerilimi | 15 V |
| Maks. sinyal çıkış akımı | 30 mA |
| Yük/çıkış yük gerilim çıkışı | ≥ 10 kΩ |
| Yük/çıkış yük akımı çıkışı | ≤ 500 Ω |
| Bağlantı yöntemi | Geçmeli vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 14 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 17,5 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 114,5 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Muhafaza malzemesi | Takviyesiz Poliamid PA |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2810939 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK1 |
| Ürün Kodu | DK1XXX |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918118303 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 138,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 138,4 g |
| Gümrük tarife no | 85437090 |
| Menşe ülke | DE |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 15, 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018