SACCBP-M12FSD-4P-M16/1,18-93E
-
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1287197
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, Ethernet CAT5 (100 Mbps), Ethernet, 4-kutup, Soket, düz, M12, D-kodlama, açık açık kablo, Kablo bağlantısı, kablo uzunluğu: 1,18 m
Ürün Ayrıntıları
| Çalışma durumu | Belirlenen elektriksel ve mekanik veriler konnektör çiftinin doğru olarak kilitlenip monte edildiğini kabul eder. Konnektör kilitli değilse ve kirlenme tehlikesi varsa, konnektör > IP54 bir koruyucu kapak kullanılarak yalıtılmalıdır. Litz teller, kablolar veya PCB modülü tarafından oluşturulabilecek girişimler göz önünde bulundurulmalıdır. |
| Sipariş bilgisi: | Kilitleme somunu teslimat kapsamına dahildir |
| Güvenlik notu | |
| Güvenlik notu | UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. |
| • UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. | |
| • UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
| • Ürünler, tesis, kontrolör ve elektrikli cihaz mühendisliği alanlarındaki uygulamalar için uygundur. | |
| • Konnektörler, dış mekan uygulamalarında kullanıldığında çevresel etkilere karşı korunmalıdır. | |
| • Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez. | |
| • Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın. | |
| • Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. | |
| • > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır | |
| • Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun. | |
| • İlgili teknik verileri dikkate alın. Gerekli bilgileri aşağıda belirtilen yerlerde bulabilirsiniz: o Ürünün üzerinde o Ambalaj etiketi üzerinde o Sağlanan dokümantasyonun içeriğinde o Çevrimiçi olarak, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürün başlığı altında |
|
| • Yalnızca Phoenix Contact tarafından tavsiye edilen aletleri kullanın | |
| • Kullanımda olmayan konnektörleri korumak için bir koruyucu kapak kullanın. Uygun aksesuarlar, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürüne ait aksesuar bölümünde çevrimiçi olarak sunulmuştur | |
| • Koruyucu veya fonksiyonel toprağın doğru bağlandığından emin olun. | |
| • Birden fazla sayıda devreyi bir kabloda ve/veya konnektörde kombine ederken, VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 ve DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 geçerlidir | |
| • Normal çalışma esnasında, konnektör ısınır. Ortam koşullarına bağlı olarak, konnektörün yüzeyi ısınmaya devam edebilir. Böyle bir durumda kullanıcı, uyarılar (ör. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) asmakla sorumludur. | |
| Montaj tipi | Arkadan montaj (M16 x 1,5) |
| Uygulama | Veri |
| Sensör tipi | Ethernet |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kodlama | D |
| Diş tipi | M12 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | GD-Zn |
| Muhafaza yüzey malzemesi | Ni |
| Kontak malzemesi | CuZn |
| Kontak yüzey malzemesi | Au |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A (IEC 61076-2-101'e uygun fiş/soket, kablo teknik verilerine uyulması gerekir) |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim hızı | 100 Mbps |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Kablo bağlantısı |
| Kontak türü | Dişi |
| Bağlantı 1 | |
| Kafa tasarımı | Soket |
| Kafa kablo çıkışı | düz |
| Kafa diş tipi | M12 |
| Kodlama | D |
| Bağlantı 2 | |
| Kafa tasarımı | açık kablo |
| Kablo uzunluğu | 1,18 m |
| Ethernet çok telli CAT5, 2 çift [93E] | |
| Boyutlu çizim |
|
| UL AWM Tipi | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | Ethernet çok telli CAT5, 2 çift [93E] |
| İletken yapısı | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| Kablo kesiti | 2x 2x 0,14 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 0,95 mm ±0,05 mm |
| Dış kablo çapı | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
| Tek tel, renk | beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil |
| Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
| Genel bükülme | Damara kadar iki dolgulu iki çift |
| Optik ekran kapama | 70 % |
| İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
| Döngü direnci | ≤ 280,00 Ω/km |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 26 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 51 mm |
| Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
| UN ECE-R 118.03 standardına uygun olarak | |
| UL 1581, Bölüm 1060 ve UL 2556, Bölüm 9.3 (FT1) | |
| UL 1581, Bölüm 1100 ve UL 2556, Bölüm 9.1 (HFT/FT2) | |
| Yağa dayanıklılık | IEC 60811-404 uyarınca |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -30 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP67 (Takıldığında) |
| IP65 (Takıldığında) | |
| IP65/IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 85 °C (Fiş / soket) |
| -40 °C ... 85 °C (mekanik çalıştırmalı değil) | |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Standart tanımlama | M12 yuvarlak konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-101 uyarınca |
| Ürün numarası | 1287197 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
| Ürün Kodu | ABQYAA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151512453 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 70,742 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 70,742 g |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a7932287-3b27-4566-b239-5402a4a4d554 |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018