SAC-8P- 5,0-100/M12FS SH TP
-
Sensör/aktüatör kablosu
1534067
Sensör/aktüatör kablosu, 8-kutup, PUR, gri RAL 7001, ekranlı, açık kablo, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 5 m
Ürün Ayrıntıları
| Kutup sayısı | 8 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | evet |
| Kodlama | A |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Kontak malzemesi | CuZn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Nominal akım IN | 2 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | açık kablo |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Dişi düz M12 |
| Kutup sayısı | 8 |
| Kodlama tipi | A |
| Kablo uzunluğu | 5 m |
| PUR/PVC ekranlı, gri [100 TP] | |
| Kablo ağırlığı | 72 kg/km |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | PUR/PVC ekranlı, gri [100 TP] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 32x 0,10 mm (Sinyal hattı) |
| AWG sinyal hattı | 24 |
| İletken yapısı, besleme gerilimi | 32x 0,10 mm (Boru tel) |
| Kablo kesiti | 4x 2x 0,25 mm² (bükümlü çift ) |
| 1x 0,25 mm² (Boru tel) | |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,3 mm ±0,05 mm |
| Dış kablo çapı | 7,6 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | gri RAL 7001 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
| Tek tel, renk | beyaz-kahverengi, yeşil-sarı, gri-pembe, mavi-kırmızı |
| Kalınlık, izolasyon | 0,33 mm (Damar izolasyonu) |
| 0,80 mm (Dış kablo kılıfı) | |
| Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
| Çift ekranlama tipi | Alüminyum poliyester folyo |
| Genel bükülme | Çiftler halinde bükülmüş kablolar |
| Optik ekran kapama | 82 % |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ*km |
| Çalışma kapasitansı | 100 pF (damar-damar) |
| 145 pF (damar-ekran) | |
| Nominal gerilim, kablo | 250 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 1500 V |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 1500,00 V |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 76 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 76 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 2000000, Eğilme yarıçapı: 76 mm, Travers yolu: 5 m, Travers oranı: 3 m/s |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
| -25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) | |
| -5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ürün numarası | 1534067 |
| Ambalaj birimi | 5 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF1 |
| Ürün Kodu | AF1CMA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918993566 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 461,9 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 461,9 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018