SAC-8P-10,0-850/M12FS HN
-
Sensör/aktüatör kablosu
1402580
Sensör/aktüatör kablosu, 8-kutup, PUR halojensiz, siyah RAL 9005, ekranlı, açık kablo, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 10 m, Müşteriye versiyonu, hibrit kablo ile
Ürün Ayrıntıları
| Kutup sayısı | 8 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | evet |
| Kodlama | A |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Kontak malzemesi | CuZn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Nominal akım IN | 2 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| İletken bağlantısı | |
| Sıkma torku | 0,4 Nm (M12 fiş konnektör) |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | açık kablo |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Dişi düz M12 |
| Kutup sayısı | 8 |
| Kodlama tipi | A |
| Kablo uzunluğu | 10 m |
| PUR halojensiz siyah [850] | |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | PUR halojensiz siyah [850] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,10 mm |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| İletken yapısı, besleme gerilimi | 45x 0,10 mm |
| AWG enerji besleme | 22 |
| Kablo kesiti | 4x 0,14 mm² (Sinyal hattı) |
| 4x 0,34 mm² (Güç kaynağı) | |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm (Sinyal hattı) |
| 1,1 mm (Güç kaynağı) | |
| Dış kablo çapı | 6 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Malzeme, dolgu | PE + dolgu ipliği |
| Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE (Sinyal hattı) |
| TPE (Güç kaynağı) | |
| Tek tel, renk | sarı, gri, mor, pembe, beyaz-yeşil, kahverengi-yeşil, beyaz, mavi |
| Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,38 mm (Dış kablo kılıfı) |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| Maks. iletken direnci | ≤ 134 mΩ/m (Sinyal hattı) |
| ≤ 55 mΩ/m (Güç kaynağı) | |
| İzolasyon direnci | > 200 MΩ*km |
| Çalışma kapasitansı | ≤ 40 pF (Sinyal hattı) |
| Nominal gerilim, kablo | 30 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 500 V AC (50 Hz'de) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 500,00 V AC (50 Hz'de) |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | ≥ 20 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | ≥ 75 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000000, Eğilme yarıçapı: 75 mm |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -10 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
| Ürün numarası | 1402580 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 10 pc |
| Ürün Kodu | AF1CMA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356624053 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 556,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 556,2 g |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018