SAC-5P-MS/ 0,75-186/FS SCO
-
Sensör/aktüatör kablosu
1577477
Sensör/aktüatör kablosu, 5-kutup, PUR, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, açık Dişi düz M12 SPEEDCON, kodlama: A, kablo uzunluğu: 0,75 m
Ürün Ayrıntıları
| Kutup sayısı | 5 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | hayır |
| Kodlama | A |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz M12 SPEEDCON |
| Kutup sayısı | 5 |
| Kilitleme tipi | SPEEDCON |
| Kodlama tipi | A |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Dişi düz M12 SPEEDCON |
| Kutup sayısı | 5 |
| Kilitleme tipi | SPEEDCON |
| Kodlama tipi | A |
| Kablo uzunluğu | 0,75 m |
| PUR POWER 0.75 mm² siyah [186] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 67 kg/km |
| Kutup sayısı | 5 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo tipi | PUR POWER 0.75 mm² siyah [186] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 42x 0,15 mm |
| AWG sinyal hattı | 18 |
| Kablo kesiti | 5x 0,75 mm² (Güç kablosu) |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,7 mm ±0,05 mm |
| Dış kablo çapı | 6,30 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | siyah-gri RAL 7021 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
| Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, mavi, siyah, gri |
| Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,23 mm (Damar izolasyonu) |
| ≥ 0,76 mm (Dış kablo kılıfı) | |
| Genel bükülme | Dolgunun etrafından kablo damarına 5 tel |
| Maks. iletken direnci | maks. 26 Ω/km (20 °C'de) |
| İzolasyon direnci | ≥ 1 MΩ*km (20 °C'de) |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
| Test gerilimi | ≥ 3000 V |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 63 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 2000000, Eğilme yarıçapı: 63 mm, Travers yolu: 5 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 5 m/s² |
| Ateşe dayanıklılık | DIN UL-Style 20549'a uygun |
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1 uyarınca |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
| -25 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) | |
| -5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ürün numarası | 1577477 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 25 pc |
| Ürün Kodu | AF1CDA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356456791 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 74,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 74,6 g |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018